(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボマット 76cm×30.5m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラボマット 76cm×30.5m

通常単価(税別)
39,027円
税込単価
42,930円

【特長】標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマ...

詳細情報を確認する

型番

0807-57-27-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0807-57-27-02

1個

39,027( 42,930円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。
・引出し、棚や作業台を化学薬品などの汚染から守ります。
・ハサミなどで切ることが容易で、ふき取りが簡単にできます。
【商品仕様】
・PE製
・寸法(cm×m):76×30.5
・入数:1ロール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラボマット 76cm×30.5mの型番0807-57-27-02のページです。
型番0807-57-27-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボマット 76cm×30.5m

ラボマット 76cm×30.5m

    ラボマット 76cm×4.4m

    ラボマット 76cm×4.4m

      セーフティマット 51×61cm 50枚

      セーフティマット 51×61cm 50枚

        アドクリーンマット(ガードナー)

        アドクリーンマット(ガードナー)

          アドクリーンマット標準粘着 40枚積層*6セット入(ガードナー)

          アドクリーンマット標準粘着 40枚積層*6セット入(ガードナー)

            導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 10・14

            導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 10・14

              アズピュア抗菌粘着マット(中粘着タイプ)

              アズピュア抗菌粘着マット(中粘着タイプ)

                メディカルマット

                メディカルマット

                  マイクロクリーンエコマット

                  マイクロクリーンエコマット

                    Kマット 強粘着 HRHシリーズ

                    Kマット 強粘着 HRHシリーズ

                      制電アンダーマット(ガードナー)

                      制電アンダーマット(ガードナー)

                        粘着マットシートBS 青 60枚層

                        粘着マットシートBS 青 60枚層

                          粘着マットDP-2 #15 ディスポーザブルタイプ(グリーン)

                          粘着マットDP-2 #15 ディスポーザブルタイプ(グリーン)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 39,027円 7,900円 13,400円 12,955円 23,416円 16,189円 17,369円 16,754円 13,927円 43,424円 18,012円 15,200円 23,319円
                            通常出荷日 6日目   7日目   6日目   1日目~   19日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~   10日目~   1日目~   10日目  

                            ラボマット 76cm×30.5mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました