(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンパク残留測定スワブ CIT50 50入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンパク残留測定スワブ CIT50 50入

通常単価(税別)
10,328円
税込単価
11,361円

【特長】表面に残った食品残渣(タンパク質)を検出することにより洗浄度を判定しま...

詳細情報を確認する

型番

0756-80-45-11 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0756-80-45-11

1個

10,328( 11,361円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】表面に残った食品残渣(タンパク質)を検出することにより洗浄度を判定します。
・HACCPのモニタリング方法の1つとして、日常的にタンパクによる洗浄度の確認を行うことにより、より精度の高いモニタリングにつながります。
・簡単で使いやすく、測定機器を必要としません。
・測定時間が迅速で(約30秒)、色の変化によって判定ができます(黄色→緑~青色)。
【商品仕様】
・タンパク質を指標とした洗浄後のモニタリング製品
・品名:Clean-Traceタンパク残留測定スワブインスタント
・型式:CIT50
・入数(本):50
・保管:2~25℃(長期間)
・※保存の際は直射日光に当らないようにしてください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タンパク残留測定スワブ CIT50 50入の型番0756-80-45-11のページです。
型番0756-80-45-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンパク残留測定スワブ CIT50 50入

タンパク残留測定スワブ CIT50 50入

    カウンティングバイアル(本体材質 ガラス)

    カウンティングバイアル(本体材質 ガラス)

      エーステスト低温蒸気滅菌用 H6301

      エーステスト低温蒸気滅菌用 H6301

        蛋白残留測定スワブ ALLTEC TX1040 60入

        蛋白残留測定スワブ ALLTEC TX1040 60入

          密度・比重・濃度計 DMA35

          密度・比重・濃度計 DMA35

            高精度電子比重計(アズワン)

            高精度電子比重計(アズワン)

              ミニ・プレーン

              ミニ・プレーン

                紫外可視分光光度計 Sefi IUV-1240用各種オプション

                紫外可視分光光度計 Sefi IUV-1240用各種オプション

                  エーステスト過酸化水素低温プラズマ/蒸気/LTSF/EOガス滅菌用

                  エーステスト過酸化水素低温プラズマ/蒸気/LTSF/EOガス滅菌用

                    反射式環境定量分析システム

                    反射式環境定量分析システム

                      メーカー 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 ケニス
                      通常価格 10,328円 72,061円 35,145円 20,818円 210,000円 118,986円 135,153円 112,311円 35,145円 157,878円
                      通常出荷日 6日目   10日目   6日目   10日目   18日目   1日目   12日目   10日目~   6日目~   4日目  

                      タンパク残留測定スワブ CIT50 50入のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました