(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用 導電性網目テープ CGT-38

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルーム用 導電性網目テープ CGT-38

通常単価(税別)
5,786円
税込単価
6,365円

【特長】・内外に花火防止層と静電気防止表面を持つ特殊なポリエチレンテープです。...

詳細情報を確認する

型番

0444-25-16-65 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0444-25-16-65

2個

5,786( 6,365円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・内外に花火防止層と静電気防止表面を持つ特殊なポリエチレンテープです。
・・導電性網目は2つの静電防止層の間に埋め込まれており、グリッドの脱落、剥落、亀裂または欠け落ちを防ぎます。
・・静電気の蓄積予防はもちろん、効果的な静電防止を可能にします。
【商品仕様】
・品名:テープ 導電性網目タイプ
・型式:CGT-38
・幅(mm):38
・長さ(m):33
・・芯材質:プラスチック
・*摘要:クリーンルーム用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用 導電性網目テープ CGT-38の型番0444-25-16-65のページです。
型番0444-25-16-65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム用 導電性網目テープ CGT-38

クリーンルーム用 導電性網目テープ CGT-38

    導電性網目テープ クリーンルーム用 CGTシリーズ

    導電性網目テープ クリーンルーム用 CGTシリーズ

      導電性網目テープ クリーンルーム用 CGT-38(TGK)

      導電性網目テープ クリーンルーム用 CGT-38(TGK)

        導電性網目テープ クリーンルーム用 CGT-25

        導電性網目テープ クリーンルーム用 CGT-25

          導電性網目テープ クリーンルーム用 CGT-13

          導電性網目テープ クリーンルーム用 CGT-13

            クリーンルームテープ

            クリーンルームテープ

              アズピュアPVCフロアマット

              アズピュアPVCフロアマット

                アドクリーンマット標準粘着 40枚積層×6セット

                アドクリーンマット標準粘着 40枚積層×6セット

                  アズピュアESDテープ(ロゴ付き)

                  アズピュアESDテープ(ロゴ付き)

                    エコノミー粘着マット

                    エコノミー粘着マット

                      TRUSCO 粘着クリーンマット

                      TRUSCO 粘着クリーンマット

                        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 テックスワイプ アズワン ガードナー アズワン アズワン トラスコ中山
                        通常価格 5,786円 2,400円 5,497円 4,600円 2,400円 3,850円 51,383円 23,416円 16,127円 12,900円 11,738円
                        通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   19日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  

                        クリーンルーム用 導電性網目テープ CGT-38のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました