(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ箔ヒーター 100×100

アルミ箔ヒーター 100×100

通常単価(税別)
9,731円
税込単価
10,704円

【特長】シリコンゴムコードヒーターをアルミ箔と両面テープとの間に配線・固定した...

詳細情報を確認する

型番

0430-17-99-11 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0430-17-99-11

1個

9,731( 10,704円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】シリコンゴムコードヒーターをアルミ箔と両面テープとの間に配線・固定したシートヒーターです。
・アルミ箔ヒーターは金属ヒーターにないフレキシブルな面状発熱体です。
・アルミ箔によってヒーターの発熱が拡張するので均一な温度分布が得られます。
・シリコンラバーヒーターに比べて柔軟性があり、確実にフィットします。
・高寿命で各産業分野で多く使用されています。
・切欠き、穴あけなどの複雑な形状に対応します。
・コストダウンを検討されている方にはおすすめします。
【商品仕様】
・品目:アルミ箔ヒーター
・アルミ箔の熱伝導を利用した低価格な面状ヒーターです。
・両面テープ付ですのでコスト重視には最適なヒーターです。
・幅(mm):100
・ワット数(W):15
・長さ(mm):100
・材質:アルミ箔シート、耐熱両面テープ
・使用温度範囲:0~100℃
・絶縁抵抗値:100MΩ/DC500V
・定格電圧:100V
・抵抗エレメント:シリコンコードヒーター
・電力密度:0.15V/1分間
・耐電圧:1500V/1分間
・リード線:シリコン被覆電線
・容量公差:±10%
・寸法公差:±1~2mm
・面状発熱体:防滴を意識したアルミ箔仕上げ。
・自由な形状で設計できます。
・円、異形、穴あり加工できます。
・優れた熱応答性。
・約3mmという薄さ。
・ヒーターなのに柔らかな素材。
・色は、銀色です。
・注意:ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
・ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際は、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
・蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
・定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
・ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
・被加熱物とヒーター間の隙間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ箔ヒーター 100×100の型番0430-17-99-11のページです。
型番0430-17-99-11に関する仕様情報を記載しております。

アルミ箔ヒーター 100×100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト