(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テストプローブ TP80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テストプローブ TP80

通常単価(税別)
8,100円
税込単価
8,910円

【特長】・TL224テストリードと合わせて使用します。・・高集積度の部品や基板...

詳細情報を確認する

型番

0597-70-24-12 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0597-70-24-12

1個

8,100( 8,910円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・TL224テストリードと合わせて使用します。
・・高集積度の部品や基板の電子機器にプローブするよう設計。
・・IC絶縁キャップにより隣接するICの足へのショートを防止
【商品仕様】
・型式:TP80
・品名:SureGrip^TM エレクトロニックテストプローブ
・先端チップ:2φmm、4mm長、12mm長テーパー
・・プローブは先細りの4mmの鋼鉄チップ
・安全規格:IEC1010-2-031 1000V、10A定格。 汚染度2
・構成:赤・黒1本セット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テストプローブ TP80の型番0597-70-24-12のページです。
型番0597-70-24-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テストプローブ TP80

テストプローブ TP80

    テストリードセット TL81A

    テストリードセット TL81A

      モジュラークリップ AC285

      モジュラークリップ AC285

        モジュラークリップ AC220

        モジュラークリップ AC220

          テストリード TL221

          テストリード TL221

            テストリード TL224

            テストリード TL224

              モジュラークリップ AC280

              モジュラークリップ AC280

                プローブ・テストリード TL75

                プローブ・テストリード TL75

                  テストリードセット TL223

                  テストリードセット TL223

                    プローブ・テストリード TL76

                    プローブ・テストリード TL76

                      データコレクタ TR-57DCi

                      データコレクタ TR-57DCi

                        810PT用低温センサ グリップ

                        810PT用低温センサ グリップ

                          佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-05M (8075-01)

                          佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-05M (8075-01)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 佐藤計量器製作所
                            通常価格 8,100円 47,772円 6,900円 10,300円 11,200円 9,900円 10,800円 9,200円 16,000円 12,100円 28,515円 48,622円 15,644円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目   5日目   7日目  

                            テストプローブ TP80のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました