(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モジュラークリップ AC220

モジュラークリップ AC220

通常単価(税別)
10,300円
税込単価
11,330円

【特長】TL224テストリードと合わせて使用します。【商品仕様】・型式:AC2...

詳細情報を確認する

型番

0597-70-24-15 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0597-70-24-15

1個

10,300( 11,330円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】TL224テストリードと合わせて使用します。
【商品仕様】
・型式:AC220
・品名:SureGrip^TM アリゲータークリップ
・最大流量(A):10
・先端部:最大開口9.5mm
・チップ材質:ニッケル・メッキ
・安全規格:IEC1010-2-031 1000V CATⅢ、600VCATⅣ 汚染度2
・環境温度:-20 ℃~ 55 ℃
・最大電流: 10A
・構成:赤・黒1個セット
・テスト・リード:TL27、TL222、TL224、T5 テスター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モジュラークリップ AC220の型番0597-70-24-15のページです。
型番0597-70-24-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モジュラークリップ AC220

モジュラークリップ AC220

    モジュラークリップ AC285

    モジュラークリップ AC285

      モジュラークリップ AC280

      モジュラークリップ AC280

        テストリード TL221

        テストリード TL221

          テストリード TL224

          テストリード TL224

            テストリードセット TL223

            テストリードセット TL223

              プローブ・テストリード TL76

              プローブ・テストリード TL76

                テストリードセット TL81A

                テストリードセット TL81A

                  データコレクタ TR-57DCi

                  データコレクタ TR-57DCi

                    テストプローブ TP80

                    テストプローブ TP80

                      プローブ・テストリード TL75

                      プローブ・テストリード TL75

                        シリアル通信ケーブル TR-07C

                        シリアル通信ケーブル TR-07C

                          デジタル温度計 TC用キャリングケース

                          デジタル温度計 TC用キャリングケース

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン ライン精機
                            通常価格 10,300円 6,900円 10,800円 11,200円 9,900円 16,000円 12,100円 47,772円 28,515円 8,100円 9,200円 4,500円 3,682円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目   9日目   9日目   1日目   7日目  

                            モジュラークリップ AC220のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト