(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モジュラークリップ AC280

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モジュラークリップ AC280

通常単価(税別)
10,800円
税込単価
11,880円

【特長】・TL224テストリードと合わせて使用します。・・安全設計グリップ、密...

詳細情報を確認する

型番

0597-70-24-16 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0597-70-24-16

1個

10,800( 11,880円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・TL224テストリードと合わせて使用します。
・・安全設計グリップ、密接したテストポイントに使用するスプリング内蔵のICピン用フッククリップ。
・・UL認定。
【商品仕様】
・型式:AC280
・品名:SureGrip^TM フッククリップ
・最大流量(A):3
・・先端部:フックの大きさは6.4mm x 2mm。
・・安全規格:IEC1010-2-031 Cat III 1000V、Cat IV 600V、3A定格
・・環境温度:-20 ℃~ 55 ℃
・・構成:赤・黒1個セット
・・テスト・リード:TL27、TL222、TL224、T5 テスター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モジュラークリップ AC280の型番0597-70-24-16のページです。
型番0597-70-24-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モジュラークリップ AC280

モジュラークリップ AC280

    モジュラークリップ AC220

    モジュラークリップ AC220

      モジュラークリップ AC285

      モジュラークリップ AC285

        テストリードセット TL81A

        テストリードセット TL81A

          テストリードセット TL223

          テストリードセット TL223

            カスタム 防水デジタル温度計 CT-419WP

            カスタム 防水デジタル温度計 CT-419WP

              小型防水データロガー TR-55I-V

              小型防水データロガー TR-55I-V

                テストリードセット TL80A

                テストリードセット TL80A

                  テストリード TL221

                  テストリード TL221

                    テストプローブ TP80

                    テストプローブ TP80

                      イージーチェック芯温計 IPX5 SN-840

                      イージーチェック芯温計 IPX5 SN-840

                        テストー 高精度浸漬/差込 温度プローブ(IP67)

                        テストー 高精度浸漬/差込 温度プローブ(IP67)

                          速断ヒューズ 250GHシリーズ

                          速断ヒューズ 250GHシリーズ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 T&D 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 テストー アズワン
                            通常価格 10,800円 10,300円 6,900円 47,772円 16,000円 3,600円 23,513円 19,000円 11,200円 8,100円 3,800円 15,903円 2,000円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   5日目   7日目   9日目   9日目   9日目   2日目   7日目   12日目~  

                            モジュラークリップ AC280のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました