(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密分銅(高品質ステンレス鋼) 単品/セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密分銅(高品質ステンレス鋼) 単品/セット

通常価格(税別)
9,610円 ~ 40,650円
税込価格
10,571円 ~ 44,715円

【特長】・従来の真鍮製に比べて耐摩耗性、耐腐食性に優れています・国家検定付き(...

詳細情報を確認する

  • JCSS校正:
  • 形状:
    円筒型
  • 材質:
    ステンレス
  • 商品タイプ:
    天秤関連品
  • オプション品:
    天びん用分銅
  • 材質詳細:
    高品質ステンレス鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
表わす質量
検定公差(mg)
公称値(kg)
用途
セット内容/付属品
適応天びん
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5kg
±800
5
天びんの計測用
-
-
単品

1個

40,650( 44,715円 )

12日目

2kg
±400
2
天びんの計測用
-
-
単品

1個

17,370( 19,107円 )

6日目

1kg
±200
1
天びんの計測用
-
-
単品

1個

13,645( 15,010円 )

14日目

1kg、500g、200g、100g×2、50g、20g、10g×2、5g、2g×2、1g
-
-
上皿天びんの計測用
樹脂製ケース入り、ピンセット付き、1kg、500g、200g、100g×2、50g、20g、10g×2、5g、2g×2、1g 合計個数13
MS-2
セット

1個

32,890( 36,179円 )

10日目

200g、100g×2、50g、20g、10g×2、5g、2g×2、1g、500mg
-
-
上皿天びんの計測用
樹脂製ケース入り、ピンセット付き、200g、100g×2、50g、20g、10g×2、5g、2g×2、1g、500mg 合計個数12
MS-500
セット

1個

13,024( 14,326円 )

10日目

100g、50g、20g、10g、5g、2g、1g、500mg、200mg、100mg
-
-
上皿天びんの計測用
樹脂製ケース入り、ピンセット付き、100g、50g、20g、10g×2、5g、2g×2、1g、500mg、200mg×2、100mg 合計個数13
MS-200
セット

1個

9,610( 10,571円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の真鍮製に比べて耐摩耗性、耐腐食性に優れています
・国家検定付き(検定証印打刻済み)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密分銅(高品質ステンレス鋼) 単品/セット

精密分銅(高品質ステンレス鋼) 単品/セット

    精密分銅セット 計1kg

    精密分銅セット 計1kg

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 9,610円 19,698円
      通常出荷日 6日目~   15日目  
      JCSS校正 -
      形状 円筒型 -
      材質 ステンレス -
      商品タイプ 天秤関連品 -
      オプション品 天びん用分銅 -

      精密分銅(高品質ステンレス鋼) 単品/セットのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      分銅カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました