(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハケ型SC植毛ブラシ スタック17B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハケ型SC植毛ブラシ スタック17B

通常単価(税別)
3,031円
税込単価
3,334円

【特長】本ブラシはナイロンを主体にナイロン6に導電性カーボンを練りこんでおり、...

詳細情報を確認する

型番

0553-25-11-40 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0553-25-11-40

1個

3,031( 3,334円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】本ブラシはナイロンを主体にナイロン6に導電性カーボンを練りこんでおり、0.15mm繊維(線径)です。
・基板のゴミ、ホコリを搭載物にダメージを与えないように除去するブラシです。
・ブラシ形状はハケ型で狭い範囲でも有効に作業可能です。
・耐熱性、耐薬品性にすぐれています。
【商品仕様】
・型式:スタック17B
・ブラシ有効長(mm):10
・毛丈(mm):25
・体積固有抵抗値:1.3×10^4Ω・cm
・耐熱性:軟化点180℃
・取手:165mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハケ型SC植毛ブラシ スタック17Bの型番0553-25-11-40のページです。
型番0553-25-11-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハケ型SC植毛ブラシ スタック17B

ハケ型SC植毛ブラシ スタック17B

    クリ-ンルーム対応プラ柄ブラシ

    クリ-ンルーム対応プラ柄ブラシ

      除電ブラシソフト L・M・S

      除電ブラシソフト L・M・S

        スタック ハンド木柄除電ブラシ アース機能付き

        スタック ハンド木柄除電ブラシ アース機能付き

          ハケ型ブラシ スタック17

          ハケ型ブラシ スタック17

            除電ブラシハード A-1・J-1

            除電ブラシハード A-1・J-1

              アキレス 除電ブラシ ノンスパークJS-20-800

              アキレス 除電ブラシ ノンスパークJS-20-800

                除電ブラシ ノンスパーク

                除電ブラシ ノンスパーク

                  アキレス 除電ブラシ ノンスパークS-20-800

                  アキレス 除電ブラシ ノンスパークS-20-800

                    アキレス 除電ブラシ ノンスパークS-10-800

                    アキレス 除電ブラシ ノンスパークS-10-800

                      アキレス 除電ブラシ ノンスパークS-20-1800

                      アキレス 除電ブラシ ノンスパークS-20-1800

                        アキレス 除電ブラシ ノンスパークJS-20-1500

                        アキレス 除電ブラシ ノンスパークJS-20-1500

                          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 トラスコ中山 スタック・アンド・オプティーク 東京硝子器械 トラスコ中山 アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス
                          通常価格 3,031円 8,500円 4,876円 5,400円 3,233円 1,640円 8,338円 9,897円 8,338円 7,988円 13,677円 12,078円
                          通常出荷日 5日目   4日目~   1日目   1日目   5日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

                          ハケ型SC植毛ブラシ スタック17Bのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました