(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

異径フレヤード φ8×φ6 5個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

異径フレヤード φ8×φ6 5個入

通常単価(税別)
10,500円
税込単価
11,550円

【商品仕様】・寸法 D1 (Φ):8・寸法 D2 (Φ):6・寸法 二面幅B1...

詳細情報を確認する

型番

0457-17-80-93 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0457-17-80-93

1個

10,500( 11,550円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法 D1 (Φ):8
・寸法 D2 (Φ):6
・寸法 二面幅B1(mm):17
・寸法 二面幅B2(mm):17
・寸法 二面幅 B3(mm):14
・寸法 C (mm):8
・寸法 N 1(mm):19
・寸法 N2 (mm):15
・寸法 L (mm):46
・入数(個):5
・材質:PP製
・品番:FZ-8×6
・適合チューブ外径(mm):Φ8×Φ6

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

異径フレヤード φ8×φ6 5個入の型番0457-17-80-93のページです。
型番0457-17-80-93に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異径フレヤード φ8×φ6 5個入

異径フレヤード φ8×φ6 5個入

    フレヤード・ユニオン 8/10mm PP

    フレヤード・ユニオン 8/10mm PP

      パネル・ユニオン オス φ4mm 5個入

      パネル・ユニオン オス φ4mm 5個入

        パネル・ユニオン オスφ12mm M18 5個入

        パネル・ユニオン オスφ12mm M18 5個入

          パネル・ユニオン オス φ1/4in 5個入

          パネル・ユニオン オス φ1/4in 5個入

            ハーフ・ユニオン PT1/2φ10 5個入

            ハーフ・ユニオン PT1/2φ10 5個入

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
              通常価格 10,500円 4,300円 10,800円 18,157円 11,900円 10,400円
              通常出荷日 10日目   6日目~   10日目   11日目   10日目   10日目  

              異径フレヤード φ8×φ6 5個入のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました