(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールフード 黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クールフード 黄

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
4,619円  特別価格 
税込価格
5,081円  特別価格 

【特長】・本体に快適な接触冷感素材「アクアクール」を採用しています・ツバとマス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 仕様:
    つば付き
  • 帯電加工:
    なし
  • 色:
    他色
  • 詳細色:
    イエロー
  • 材質:
    ポリエステル60%+綿35%+指定外繊維5%
  • 型式:
    DC-5013

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
頭廻サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
64

4個

4,619円

4,437

( 4,881円 )

10日目

M
66

4個

4,619円

4,437

( 4,881円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体に快適な接触冷感素材「アクアクール」を採用しています
・ツバとマスク掛けは耐洗濯の織芯入りです
・額はパイル素材で落髪・ズレ防止と汗止めの効果があります
・立体ケープで肩の負担を軽減し動きやすさを考慮しました
・メガネさしを装備

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールフード 黄

クールフード 黄

    クールフード 緑 DC-5213 M

    クールフード 緑 DC-5213 M

      クールフード 白

      クールフード 白

        クールフード 桃

        クールフード 桃

          クールフード 緑

          クールフード 緑

            クールフード 青

            クールフード 青

              クールフード 黄 DC-5013 L

              クールフード 黄 DC-5013 L

                クールフード 白 DC-5182 S

                クールフード 白 DC-5182 S

                  “でんでん帽”(ツバなし通気型)

                  “でんでん帽”(ツバなし通気型)

                    セーフティキャップ(男女兼用)

                    セーフティキャップ(男女兼用)

                      ミドリ安全 作業用 フード ICG M

                      ミドリ安全 作業用 フード ICG M

                        ミドリ安全 作業用 フード JCB M

                        ミドリ安全 作業用 フード JCB M

                          Linet TriApex異物混入防止対策フードJK487C

                          Linet TriApex異物混入防止対策フードJK487C

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京メディカル アイトス ミドリ安全 ミドリ安全 東洋リントフリー
                            通常価格 4,619円 4,619円 4,619円 4,619円 4,619円 4,619円 4,619円 4,619円 5,200円 1,790円 2,971円 2,150円 2,653円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目~   10日目~   10日目   10日目~   10日目   10日目   1日目   4日目~   6日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ フード - フード フード フード フード - - キャップ キャップ - - -
                            仕様 つば付き - つば付き つば付き つば付き つば付き - - つば無し つば付き - - -
                            帯電加工 なし - なし なし なし なし - - あり なし - - -
                            他色 - ホワイト ピンク グリーン ブルー - - ホワイト - - - -
                            詳細色 イエロー - - - - サックス - - - - - - -

                            クールフード 黄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました