(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鮮度アシスト FC3117-11A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鮮度アシスト FC3117-11A

通常単価(税別)
151,812円
税込単価
166,993円

【特長】植物細胞の活性度、光合成による光吸収を表す指数(植性指数=NDVI)を...

詳細情報を確認する

型番

0158-69-06-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0158-69-06-01

1個

151,812( 166,993円 )

61日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】植物細胞の活性度、光合成による光吸収を表す指数(植性指数=NDVI)を読み取り、鮮度を数値化します。
・計量(230g)ハンディタイプで測定は非破壊。場所を選ばないため、現場での測定にも便利です。
・独自の自動レベル補正技術の採用により高精度の測定が可能です。
・測定項目を選択し、測定ボタンを押すと1秒でディスプレイに鮮度が数字で表示されます。
【商品仕様】
・型式:FC3117-11A
・寸法(mm):65×145×45H
・質量(g):230(電池含む)
・材質:ABS樹脂
・動作温度範囲:0~40℃
・保管温度範囲:-10~60℃
・動作・保管湿度範囲:0~50%(氷結・結露しないこと)
・使用照度範囲:10、000x以下(屋外の日陰、屋内昼光色蛍光灯下)
・ディスプレイ:液晶128×64dot
・外部インターフェース:USB×1
・電源:単3乾電池またはNiMH電池×2本(別売)
・消費電力:測定時/170mV、待機時/1mW

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鮮度アシスト FC3117-11Aの型番0158-69-06-01のページです。
型番0158-69-06-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鮮度アシスト FC3117-11A

鮮度アシスト FC3117-11A

    直流安定化電源 AD-8724D

    直流安定化電源 AD-8724D

      直流安定化電源 AD-8723D

      直流安定化電源 AD-8723D

        直流安定化電源 AD-8722D

        直流安定化電源 AD-8722D

          データロガー用データ収集器 EA742H-2

          データロガー用データ収集器 EA742H-2

            デジタルマルチメーター AD-5501

            デジタルマルチメーター AD-5501

              カード型デジタルマルチメーター AD-5501

              カード型デジタルマルチメーター AD-5501

                クランプデータロガー

                クランプデータロガー

                  オシレーター 電子計測機器 AD-8626

                  オシレーター 電子計測機器 AD-8626

                    ハンディタイプスマートLCRメータ LCR-9183

                    ハンディタイプスマートLCRメータ LCR-9183

                      LANケーブルテスター EA712AF-14

                      LANケーブルテスター EA712AF-14

                        直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708

                        直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7708

                          メーカー 東京硝子器械 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エスコ エー・アンド・デイ アズワン エスコ エー・アンド・デイ アズワン エスコ カイセ
                          通常価格 151,812円 17,721円 13,761円 19,701円 50,600円 25,900円 3,900円 34,100円 31,679円 24,951円 53,100円 52,303円
                          通常出荷日 61日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 16日目   8日目   2日目   2日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 4日目  

                          鮮度アシスト FC3117-11Aのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました