(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮光チューブ 上げ底タイプ 5mL 1000本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

遮光チューブ 上げ底タイプ 5mL 1000本入

通常単価(税別)
25,400円
税込単価
27,940円

【特長】紫外線200~300nm範囲での光の透過(率)は著しく減少。・紫外線を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本体のみ、キャップは別売りです。

型番

0000-23-31-09 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0000-23-31-09

1個

25,400( 27,940円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】紫外線200~300nm範囲での光の透過(率)は著しく減少。
・紫外線を通さないため、ビリルビンの分析、ビタミンのような光に弱いサンプルの実験に最適。
・チューブが茶褐色のため、光に透かせばチューブ内の液量の目視が可能。
・通常のチューブにアルミホイルを巻いて使用するのに比べお手軽で便利。
【商品仕様】
・品目:遮光チューブ
・型式:60.611.011
・容量(mL):5
・入数(本):1000
・材質:PP製
・オートクレーブ滅菌可能(121℃ 20min以下)
・最大耐遠心力:3、000×g(80%容量にて)

(i)ご注意

  • 本体のみ、キャップは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

遮光チューブ 上げ底タイプ 5mL 1000本入の型番0000-23-31-09のページです。
型番0000-23-31-09に関する仕様情報を記載しております。

遮光チューブ 上げ底タイプ 5mL 1000本入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました