(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガストーチ GT-5000(1700℃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガストーチ GT-5000(1700℃)

通常単価(税別)
8,860円
税込単価
9,746円

【特長】ワンタッチで電子着火。・使用目的に合わせて、ニードルつまみで炎の微調節...

詳細情報を確認する

型番

0810-54-41-11 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0810-54-41-11

1個

8,860( 9,746円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ワンタッチで電子着火。
・使用目的に合わせて、ニードルつまみで炎の微調節ができ、ボンベ1本で約110分間の連続燃焼ができます。
【商品仕様】
・型式・種類:GT-5000 セット
・摘要:温度1700℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガストーチ GT-5000(1700℃)の型番0810-54-41-11のページです。
型番0810-54-41-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガストーチ GT-5000(1700℃)

ガストーチ GT-5000(1700℃)

    トーチ GT-8000 セット(1800℃)

    トーチ GT-8000 セット(1800℃)

      ロマンアルトバーナーB型

      ロマンアルトバーナーB型

        クリーンベンチ用種火付バーナー No.1天然ガス(12A・13A)

        クリーンベンチ用種火付バーナー No.1天然ガス(12A・13A)

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 テラオカ コクゴ
          通常価格 8,860円 10,340円 22,242円 28,000円
          通常出荷日 6日目   6日目   4日目~   7日目  

          ガストーチ GT-5000(1700℃)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました