(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライバス・インキュベーター H203-HN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドライバス・インキュベーター H203-HN型

通常単価(税別)
70,602円
税込単価
77,662円

【特長】加熱専用【商品仕様】・品目:ドライバス・インキュベーター・型式:H20...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0462-62-78-06 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0462-62-78-06

1個

70,602( 77,662円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】加熱専用
【商品仕様】
・品目:ドライバス・インキュベーター
・型式:H203-HN
・重量(kg):~2
・ブロックの組合せによりサイズの異なる容器を同時に処理できます。
・温度範囲:室温+2~100℃
・温度精度:±0.5℃
・性能:16℃→60℃ 6℃/分
・温度調節エリア:110×72.5mm(96ウェルプレート1枚)
・サイズ:185×185×90mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドライバス・インキュベーター H203-HN型の型番0462-62-78-06のページです。
型番0462-62-78-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライバス・インキュベーター H203-HN型

ドライバス・インキュベーター H203-HN型

    ミニブロックバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)

    ミニブロックバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)

      コーニング PC-600D デジタルホットプレート

      コーニング PC-600D デジタルホットプレート

        コーニング PC-400D デジタルホットプレート

        コーニング PC-400D デジタルホットプレート

          デジタルホットプレート 1-9456・1-9459

          デジタルホットプレート 1-9456・1-9459

            ドライバス・インキュベーター

            ドライバス・インキュベーター

              セラミックホットプレート (アナログタイプ) CHPシリーズ

              セラミックホットプレート (アナログタイプ) CHPシリーズ

                オンアイスアルミブロック ディープタイプ

                オンアイスアルミブロック ディープタイプ

                  ブロックバスシェーカー(フロントラボ)

                  ブロックバスシェーカー(フロントラボ)

                    プログラム管状電気炉

                    プログラム管状電気炉

                      ホットプレート (NINOS)デジタル入力式 NDシリーズ

                      ホットプレート (NINOS)デジタル入力式 NDシリーズ

                        メーカー 東京硝子器械 アズワン 三商 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 70,602円 10,400円 67,600円 46,600円 9,641円 5,400円 37,190円 12,370円 142,128円 60,231円 59,124円
                        通常出荷日 6日目   1日目   2日目   11日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   1日目   1日目~   1日目~  

                        ドライバス・インキュベーター H203-HN型のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました