(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じんマスク DR88SFT4 M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防じんマスク DR88SFT4 M

通常単価(税別)
10,890円
税込単価
11,979円

【特長】・捕集効率99.99%の最も高性能なマスク。・ナノマテリアル用、インジ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 国家検定(RL3クラス)合格品型式検定合格番号 第TM412号

型番

0398-87-05-89 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0398-87-05-89

1個

10,890( 11,979円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・捕集効率99.99%の最も高性能なマスク。
・ナノマテリアル用、インジュウム化合物対策用に最適。
・マスクを付けたまま明瞭な会話ができる伝声器付。
・接顔部にシリコーンを使用しているので、耐久性にも優れ肌にも優しい仕様です。
【商品仕様】
・捕集効率99.99%。4ナインで最も高性能なマスク。
・品目:防じんマスク 取替え式(半面形)
・型式:DR88SFT4
・サイズ:M
・粒子捕集効率:99.99%以上
・呼気抵抗:110Pa以下
・質量(g):225以下
・入数(個):1

(i)ご注意

  • 国家検定(RL3クラス)合格品型式検定合格番号 第TM412号
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防じんマスク DR88SFT4 Mの型番0398-87-05-89のページです。
型番0398-87-05-89に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防じんマスク DR88SFT4 M

防じんマスク DR88SFT4 M

    防じんマスク DR80SL4N M

    防じんマスク DR80SL4N M

      取替式防じんマスク(半面形面体)

      取替式防じんマスク(半面形面体)

        防じんマスク DR28SC2 M

        防じんマスク DR28SC2 M

          防じんマスク DR70SDC2 M

          防じんマスク DR70SDC2 M

            取替式防じんマスク

            取替式防じんマスク

              取替式防じんマスク TMK76U2T

              取替式防じんマスク TMK76U2T

                防塵マスク DR165U2W・フィルタU2W

                防塵マスク DR165U2W・フィルタU2W

                  防じんマスク DR33L・フィルターL

                  防じんマスク DR33L・フィルターL

                    メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 重松製作所 東京硝子器械 東京硝子器械 重松製作所 トラスコ中山 アズワン アズワン
                    通常価格 10,890円 10,580円 10,530円 4,070円 4,890円 2,885円 3,957円 1,110円 650円
                    通常出荷日 9日目   6日目   1日目   7日目   7日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  

                    防じんマスク DR88SFT4 Mのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました