(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Panasonic 角穴カッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Panasonic 角穴カッター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
44,973円 ~ 67,620円
税込価格
49,470円 ~ 74,382円

本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい角穴カッター。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    角穴カッター
  • 切込深度:石こうボード(mm):
    30
  • 切込深度:普通合板(mm):
    15
  • 充電時間:
    30分(実用充電)、35分(フル充電)

(i)ご注意

  • EZ4543LS2S-Bは、14.4Vの電池パックのみ使用可能です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

角穴カッター 14.4V/18V EZ45A3の仕様

14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」

14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」

  • 3Ah:取り回し重視の軽量・薄型。上向き作業がラク。
  • 5Ah:作業量重視の大容量。きわだつスタミナ。
  • お手持ちの14.4V、18V電池も使用可能。
  • 付属の電池は、18V専用工具、14.4V専用工具にも使用可能。
18Vで作業量アップ(5Ahタイプ比)/約14%アップ

18Vで作業量アップ(5Ahタイプ比)/約14%アップ

防塵IP5X
電池パックEZ45A3PN2G
(18V 3.0Ah PNタイプ)
電圧:DC18V 容量:3.0Ah (PNタイプ、リチウムイオン)
EZ45A3LJ2G
(18V 5.0Ah LJタイプ)
電圧:DC18V 容量:5.0Ah (LJタイプ、リチウムイオン)
EZ45A3LJ2F
(14.4V 5.0Ah LJタイプ)
電圧:DC14.4V 容量:5.0Ah (LJタイプ、リチウムイオン)
EZ45A3LF1F
(14.4V 2.0Ah LFタイプ)
電圧:DC14.4V 容量:2.0Ah (LFタイプ、リチウムイオン)
急速充電器充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
電圧:AC100V 50/60Hz 消費電力:198W 質量:900g
充電時間※1EZ45A3PN2G
(18V 3.0Ah PNタイプ)
実用充電で約40分、フル充電で約55分
EZ45A3LJ2G
(18V 5.0Ah LJタイプ)
実用充電で約40分、フル充電で約60分
EZ45A3LJ2F
(14.4V 5.0Ah LJタイプ)
実用充電で約40分、フル充電で約60分
EZ45A3LF1F
(14.4V 2.0Ah LFタイプ)
実用充電で約30分、フル充電で約35分
ストローク数EZ45A3PN2G
(18V 3.0Ah PNタイプ)
6,600回/min
EZ45A3LJ2G
(18V 5.0Ah LJタイプ)
EZ45A3LJ2F
(14.4V 5.0Ah LJタイプ)
6,000回/min
EZ45A3LF1F
(14.4V 2.0Ah LFタイプ)
オービタル○(固定式)
最大切り込み深さ《木工》15mm
《石膏》30mm
本体寸法※2EZ45A3PN2G
(18V 3.0Ah PNタイプ)
全長226×全高335×全幅72mm
EZ45A3LJ2G
(18V 5.0Ah LJタイプ)
全長226×全高351×全幅72mm
EZ45A3LJ2F
(14.4V 5.0Ah LJタイプ)
全長226×全高343×全幅72mm
EZ45A3LF1F
(14.4V 2.0Ah LFタイプ)
全長226×全高329×全幅72mm
本体質量(重量)EZ45A3PN2G
(18V 3.0Ah PNタイプ)
1.8kg
EZ45A3LJ2G
(18V 5.0Ah LJタイプ)
2.0kg
EZ45A3LJ2F
(14.4V 5.0Ah LJタイプ)
1.9kg
EZ45A3LF1F
(14.4V 2.0Ah LFタイプ)
1.65kg
振動3軸合成値9.1m/s2
切断能力
(目安・フル充電で)
EZ45A3PN2G
(18V 3.0Ah PNタイプ)
照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》
切断サイズ600×600mm、切断数約30穴
切断サイズ450×450mm、切断数約35穴
天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》
切断サイズ300×300mm、切断数約50穴
点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》
切断サイズ457×457mm、切断数約35穴
スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》
切断サイズ55×95mm、切断数約160穴
《コンパネ12mm》
切断サイズ55×95mm、切断数約85穴
EZ45A3LJ2G
(18V 5.0Ah LJタイプ)
照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》
切断サイズ600×600mm、切断数約50穴
切断サイズ450×450mm、切断数約60穴
天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》
切断サイズ300×300mm、切断数約85穴
点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》
切断サイズ457×457mm、切断数約60穴
スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》
切断サイズ55×95mm、切断数約260穴
《コンパネ12mm》
切断サイズ55×95mm、切断数約140穴
EZ45A3LJ2F
(14.4V 5.0Ah LJタイプ)
照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》
切断サイズ600×600mm、切断数約45穴
切断サイズ450×450mm、切断数約50穴
天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》
切断サイズ300×300mm、切断数約75穴
点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》
切断サイズ457×457mm、切断数約50穴
スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》
切断サイズ55×95mm、切断数約210穴
《コンパネ12mm》
切断サイズ55×95mm、切断数約120穴
EZ45A3LF1F
(14.4V 2.0Ah LFタイプ)
照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》
切断サイズ600×600mm、切断数約17穴
切断サイズ450×450mm、切断数約20穴
天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》
切断サイズ300×300mm、切断数約25穴
点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》
切断サイズ457×457mm、切断数約19穴
スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》
切断サイズ55×95mm、切断数約75穴
《コンパネ12mm》
切断サイズ55×95mm、切断数約50穴
  • ※1電池パックの状態により充電時間が表示時間以上になることがあります。
  • ※2電池パック装着時の数値です。

この製品の特長

外しやすく、切り粉を捨てるのもラクなダストケース

外しやすく、切り粉を捨てるのもラクなダストケース

集じん量は十分、照明器具(石膏ボード9.5mm2枚貼り、1,260×300mm)2台分の切り粉が溜められる。

ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい

ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい

ベースカバーはワンタッチで取り外せ、掃除が簡単

ベースカバーはワンタッチで取り外せ、掃除が簡単

ベースカバーあり:30mm(左図)/ベースカバーなし:32mm 切込みすぎで危険(右図)

ベースカバーあり:30mm(左図)/ベースカバーなし:32mm 切込みすぎで危険(右図)

※ベースカバーは必ず装着してご使用ください。ベースカバーを外すと、切り込み深さがブレード表示より約2mm深くなり、下地材やブレードは損の原因になるおそれがあります。
 

ほこり・粉塵にタフ

防塵スイッチ採用でほこりや粉塵の侵入を防ぎ工具を保護

防塵スイッチ採用でほこりや粉塵の侵入を防ぎ工具を保護

※上記はイメージ図です。このような環境下でのご使用をおすすめするものではありません。

国際規格「IP5X※」試験合格。

※国際規格(IEC 60529)に規定されたIP5Xの保護等級に要求される試験を認証機関Intertekで実施し合否判定。

注意事項

※本製品はほこりに対する影響が小さく抑えられるように設計されていますが、ほこりによって故障しないことを保証しておりません。取り扱いに注意してください。

付属品

EZ45A3PN2G-B

  • 電池パック 18V 3Ah(PNタイプ):2個付き
  • 急速充電器(リチウムイオン専用)
  • プラスチックケース※
  • 石膏用専用ブレード(付属は2枚のみ)
  • 六角レンチ(対辺3mm)
  • ベースカバー
  • ダストケース

EZ45A3LJ2G-B

  • 電池パック 18V 5Ah(LJタイプ):2個付き
  • 急速充電器(リチウムイオン専用)
  • プラスチックケース※
  • 石膏用専用ブレード(付属は2枚のみ)
  • 六角レンチ(対辺3mm)
  • ベースカバー
  • ダストケース

EZ45A3LJ2F-B

  • 電池パック 14.4V 5Ah(LJタイプ):2個付き
  • 急速充電器(リチウムイオン専用)
  • プラスチックケース※
  • 石膏用専用ブレード(付属は2枚のみ)
  • 六角レンチ(対辺3mm)
  • ベースカバー
  • ダストケース

EZ45A3LF1F-B

  • 電池パック 14.4V 2Ah(LFタイプ):2個付き
  • 急速充電器(リチウムイオン専用)
  • プラスチックケース※
  • 石膏用専用ブレード(付属は2枚のみ)
  • 六角レンチ(対辺3mm)
  • ベースカバー
  • ダストケース

※ケース用小箱は収納できません。

使用例

EZ45A3の使用例1

EZ45A3の使用例1

EZ45A3の使用例2

EZ45A3の使用例2

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ストローク数(min-1)
容量(Ah)
JANコード
トラスココード
質量(g)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6600
2.0
4549077657794
799-6608
1650
EZ9L47×2

1個

44,973( 49,470円 )

1日目

6600
5.0
4549077657800
799-6616
1900
EZ9L48×2

1個

66,482( 73,130円 )

1日目

6900
5.0
4549077653598
799-6624
2000
EZ9L54×2

1個

67,620( 74,382円 )

1日目

7140
3.0
4549077657817
799-6632
1800
EZ9L53×2

1個

64,827( 71,310円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい角穴カッター。
【特長】
・色:黒。
・電池が18Vか14.4Vかを判別、最適な電流・電圧で工具を使えるよう制御するデュアル回路搭載。
・下穴なしで切込み可能。
・ダストケースにたっぷり集じんできる。
・化粧材を汚しにくいベースカバー付き。
※EZ4543LS2S-Bは、14.4Vの電池パックのみ使用可能です。

(i)ご注意

  • EZ4543LS2S-Bは、14.4Vの電池パックのみ使用可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Panasonic 角穴カッター

Panasonic 角穴カッター

    ハイカッタ(交流電源タイプ)切り刃セット

    ハイカッタ(交流電源タイプ)切り刃セット

      ハイカッタ(交流電源タイプ)

      ハイカッタ(交流電源タイプ)

        全ネジカッター替刃

        全ネジカッター替刃

          超音波カッター用替刃 SUW-Hシリーズ

          超音波カッター用替刃 SUW-Hシリーズ

            Panasonic 角穴カッター用(石膏専用刃)

            Panasonic 角穴カッター用(石膏専用刃)

              超音波カッター(フットスイッチ式/手元スイッチ式)

              超音波カッター(フットスイッチ式/手元スイッチ式)

                鉄筋カッタ SC161

                鉄筋カッタ SC161

                  メーカー Panasonic サンワ電動工具 サンワ電動工具 Panasonic スズキ Panasonic スズキ マキタ
                  通常価格 44,973円 7,676円 78,755円 4,360円 25,654円 3,000円 223,406円 171,649円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   3日目  
                  商品タイプ 角穴カッター その他 板金用切断機 その他 その他 その他 超音波カッター 電動油圧式鉄筋カッター
                  切込深度:石こうボード(mm) 30 - - - - - - -
                  切込深度:普通合板(mm) 15 - - - - - - -
                  充電時間 30分(実用充電)、35分(フル充電) - - - - - - -

                  Panasonic 角穴カッターのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました