(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550W フード一体型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550W フード一体型

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
11,323円 ~ 11,685円
税込価格
12,455円 ~ 12,854円

【特長】・クラス100対応・超静電素材MEGANA:高強力なポリエステル素材で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • 色:
    ホワイト系
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 詳細タイプ:
    長袖 クリーンスーツ、フード一体型  
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 質量(g):
    600
  • 素材:
    M5687MV2(マーバス加工)、ポリエステル100%
  • 備考:
    販売単位:1着

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M

1個

11,685( 12,854円 )

6日目

L

1個

11,323( 12,455円 )

6日目

LL

1個

11,323( 12,455円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3L

1個

11,685( 12,854円 )

1日目

  • 注文停止中
4L

1個

11,323( 12,455円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス100対応
・超静電素材MEGANA:高強力なポリエステル素材で、発塵抑制効果、フィルター効果、帯電防止性に優れたユニチカファイバーのMEGANAを採用。IEC61340-5-1対応
・立体裁断構造:人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた、立体裁断構造を採用。腕を上げた時や足腰の屈伸時にも突っ張らず、動きやすさが格段にアップしました
・空気孔:ポンピング現象による襟元からの発塵を抑えます
・パイピング縫製:表に縫い目を出さず針穴もあかないので、漏洩・発塵を極限まで抑えます
・帯電防止:1着の帯電電荷量<0.6μC(JIS・T・8118に準拠)
・男女共用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550W フード一体型

クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550W フード一体型

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550W フード一体型 S

    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550W フード一体型 S

      ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550W フード一体型 5L

      ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550W フード一体型 5L

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550B フード一体型 M

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550B フード一体型 M

          クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515W

          クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515W

            ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515W SS

            ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515W SS

              ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550GY フード一体型 L

              ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550GY フード一体型 L

                クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550B フード一体型

                クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550B フード一体型

                  ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515G LL

                  ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515G LL

                    クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515B

                    クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515B

                      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                      通常価格 11,323円 11,323円 11,323円 11,868円 9,957円 10,104円 12,205円 11,789円 10,104円 9,810円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   1日目~   6日目   6日目   6日目~   6日目   1日目~  
                      商品タイプ クリーンルーム用ウェア - - - クリーンルーム用ウェア - - クリーンルーム用ウェア - クリーンルーム用ウェア
                      種類 スーツ・つなぎ服 - - - スーツ・つなぎ服 - - スーツ・つなぎ服 - スーツ・つなぎ服
                      ホワイト系 - - - ホワイト系 - - ブルー系 - ブルー系
                      グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 - - - 100 - - 100 - 100
                      詳細タイプ 長袖 クリーンスーツ、フード一体型   - - - 長袖 クリーンスーツ - - 長袖 クリーンスーツ、フード一体型   - 長袖 クリーンスーツ

                      クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1550W フード一体型のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました