(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンウェア 長袖 S3104WB 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンウェア 長袖 S3104WB 上

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,259円 ~ 8,615円
税込価格
9,085円 ~ 9,477円

【特長】・帯電防止:1着の帯電電荷量

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類:
    上着
  • 詳細タイプ:
    長袖
  • 色詳細:
    ホワイト×ブルー
  • 素材:
    S751ツイル、ポリエステル100%
  • 質量(g):
    600
  • 備考:
    販売単位:1着

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
M

1個

8,615( 9,477円 )

-

  • 注文停止中
L

1個

8,615( 9,477円 )

-

LL

1個

8,615( 9,477円 )

6日目

  • 注文停止中
3L

1個

8,259( 9,085円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止:1着の帯電電荷量<0.6μC(JIS・T・8118に準拠)
・ルアナ・テトロン9mmストライプ
・男女共用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンウェア 長袖 S3104WB 上

クリーンウェア 長袖 S3104WB 上

    クリーンウェア 長袖 S3205B 上

    クリーンウェア 長袖 S3205B 上

      ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 S3205B 上 5L

      ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 S3205B 上 5L

        クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208B 上

        クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208B 上

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 8,259円 7,674円 7,675円 7,085円
          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   4日目~  
          その他 ブルー系 - ブルー系
          商品タイプ クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア - クリーンルーム用ウェア
          種類 上着 上着 - 上着
          詳細タイプ 長袖 長袖 - 長袖 ブルゾン
          色詳細 ホワイト×ブルー ブルー - ブルー

          クリーンウェア 長袖 S3104WB 上のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          クリーンジャケットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました