(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防風 軽量 SE1077 上 M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防風 軽量 SE1077 上 M

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,360円
税込価格
16,896円

【特長】・静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです。 ・このシリーズは、...

詳細情報を確認する

型番

3130017604 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3130017604

5個

15,360( 16,896円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです。 
・このシリーズは、電力、石油化学、ガス化学、タンカー、火薬製造、タンクローリー、その他化学会社および研究所、試験室など、可燃性・引火性の製品扱い現場に適しています。 
・当社の帯電防止服、静電靴と合わせて着用してください。
・帯電防止作業服JIS適合品:労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST‐8118:1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下)を満たした商品です。
・ペア&レディース:男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです。
・撥水:水汚れを付着時に、はじいてしまう加工です。
・視認性:夜間作業の安全を考慮してリフレクター(反射テープ)を装備した商品です。
・防風:高い防風性で冬も暖かく過ごせます。
・軽量:軽さと動きやすさを実現しました。
【商品仕様】
≪素材≫素材:表/ポリエステル100%撥水加工、裏/(身頃)ポリエステル防風キルト、(袖)ポリエステルキルト
≪サイズ・寸法≫M
・色:ネイビー
・質量(g):1100
・規格:帯電防止作業服JIS適合品
・販売単位:1点

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防風 軽量 SE1077 上 M

ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防風 軽量 SE1077 上 M

    ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防風 軽量 SE1077 上 5L

    ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防風 軽量 SE1077 上 5L

      防寒服 スラックス 帯電防止 防風 軽量 SE1077 下

      防寒服 スラックス 帯電防止 防風 軽量 SE1077 下

        ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防風 軽量 SE1077 下 SS

        ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防風 軽量 SE1077 下 SS

          防寒服 スラックス 帯電防止 防風 SE1097 下

          防寒服 スラックス 帯電防止 防風 SE1097 下

            ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 防風 RC2007 上 4L

            ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防水 防風 RC2007 上 4L

              メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
              通常価格 15,360円 12,835円 10,631円 10,631円 8,428円 20,193円
              通常出荷日 6日目   5日目   5日目   5日目   5日目   6日目  

              ミドリ安全 防寒服 コート 帯電防止 防風 軽量 SE1077 上 Mのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました