(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒服 コート M3126 上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒服 コート M3126 上

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,277円 ~ 12,847円
税込価格
11,305円 ~ 14,132円

【特長】・厳冬期でも快適な作業を可能にした機能性も抜群の撥水防寒服・男女ペアで...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    コート
  • 色(系統):
  • 仕様:
    男女兼用
  • メイン素材:
    ポリエステル100%
  • 耐久撥水加工:
    あり
  • 質量(g):
    1100
  • 素材詳細:
    表:ポリエステル100%、裏:(身頃)トリコットキルト(起毛)、(袖)ポリエステルキルト
  • 販売単位:
    1点

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S

5個

10,277( 11,305円 )

6日目

LL/2L

1個

12,847( 14,132円 )

6日目

3L

1個

12,847( 14,132円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳冬期でも快適な作業を可能にした機能性も抜群の撥水防寒服
・男女ペアでコーディネートできるシリーズ、または女性専用モデルがあるシリーズです
・水汚れを付着時に、はじいてしまう加工です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒服 コート M3126 上

防寒服 コート M3126 上

    防寒服 ブルゾン M3136 上

    防寒服 ブルゾン M3136 上

      防寒服 コート M3129 上

      防寒服 コート M3129 上

        ミドリ安全 防寒服 コート M3129 上 S

        ミドリ安全 防寒服 コート M3129 上 S

          ミドリ安全 防寒服 コート M3126 上 SS

          ミドリ安全 防寒服 コート M3126 上 SS

            ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3136 上 M

            ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3136 上 M

              ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3139 上 SS

              ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3139 上 SS

                ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3137 上 SS

                ミドリ安全 防寒服 ブルゾン M3137 上 SS

                  防寒服 スラックス M3126 下

                  防寒服 スラックス M3126 下

                    ミドリ安全 防寒服 スラックス M3129 下 M

                    ミドリ安全 防寒服 スラックス M3129 下 M

                      ミドリ安全 防寒服 スラックス M3127 下 S

                      ミドリ安全 防寒服 スラックス M3127 下 S

                        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                        通常価格 10,277円 10,203円 10,277円 12,847円 10,277円 10,203円 10,203円 8,419円 7,219円 7,219円 7,219円
                        通常出荷日 6日目   6日目   6日目   5日目   5日目   6日目   6日目   6日目   5日目   6日目   6日目  
                        商品分類 コート ブルゾン コート - - - - - パンツ - -
                        色(系統) - - - - - - -
                        仕様 男女兼用 男女兼用 男女兼用 - - - - - 男女兼用 - -
                        メイン素材 ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% - - - - - ポリエステル100% - -
                        耐久撥水加工 あり あり あり - - - - - あり - -

                        防寒服 コート M3126 上のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました