(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,595円 ~ 12,778円  特別価格 
税込価格
13,855円 ~ 14,056円  特別価格 

【特長】・さびない・冷えにくいワイド樹脂先芯:足先への圧迫を抑える、幅広の先芯...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ネイビー
  • 質量(g):
    1950
  • 甲被材質:
    合成ゴム
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    EVAカップインソール
  • 靴底材質:
    合成ゴム
  • 材質:
    内装材:防寒ウレタン
  • 内容量:
    1足

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24
1足

1個

12,646円

11,670

( 12,837円 )

2日目

25
1足

1個

12,646円

11,670

( 12,837円 )

1日目

25.5
1足

1個

12,595円

11,639

( 12,803円 )

1日目

26
1足

1個

12,778円

11,671

( 12,838円 )

4日目

27
1足

1個

12,778( 14,056円 )

4日目

28
1足

1個

12,646( 13,911円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびない・冷えにくいワイド樹脂先芯:足先への圧迫を抑える、幅広の先芯。鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量です。JSAA認定A種の安全性能です
・雪上用ソール:雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造。圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー

冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー

    ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー 23.0cm

    ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー 23.0cm

      ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 23.0cm

      ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 23.0cm

        ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 24.0cm

        ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 24.0cm

          安全靴(半長靴)

          安全靴(半長靴)

            防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 26.5cm

            防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 26.5cm

              ゴム2層底・耐滑安全靴ラバーテック RT930

              ゴム2層底・耐滑安全靴ラバーテック RT930

                安全長靴 HG-940

                安全長靴 HG-940

                  ゴム2層底・耐滑安全靴ラバーテック RT940

                  ゴム2層底・耐滑安全靴ラバーテック RT940

                    安全靴(短靴) WK300L

                    安全靴(短靴) WK300L

                      安全靴(短靴) WK310L

                      安全靴(短靴) WK310L

                        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ユニット ミドリ安全 ミドリ安全 コーコス信岡 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                        通常価格 12,595円 12,646円 9,872円 9,872円 14,654円 9,872円 14,846円 2,980円 15,625円 12,192円 10,627円
                        通常出荷日 1日目~   6日目   4日目   6日目   6日目   4日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   1日目  
                        商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 - 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                        規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し - 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                        形状 長靴 長靴 長靴 長靴 半長靴 長靴 - 長靴 半長靴 短靴 短靴
                        耐油性 なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし
                        静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし - なし - なし なし

                        冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました