(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水溶性切削剤用銅腐食防止添加剤 メカテンCU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水溶性切削剤用銅腐食防止添加剤 メカテンCU

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,772円
税込単価
17,349円

【特長】・水溶性切削剤での銅加工中の銅ワークの変色を軽減する添加剤。・水溶性切...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    水溶性
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    変色防止剤
  • 外観:
    淡黄色透明液体
  • 比重:
    (15℃)1.05(原液)
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    非該当
  • 適応材質:
    銅・真鍮
  • 質量:
    5.65kg
  • 内容量:
    1個(5L)

(i)ご注意

  • 過剰に加えますと使用液が泡立ち易くなる可能性があります。直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。予告なしに記載内容を変更する場合がございますが、あらかじめご了承下さい。
  • 使用後は密封保管して下さい。

Loading...

使用方法

  • 加工を行う前に、使用液に対して0.5から1.0%添加。
  • 添加後は成分が全体に行き渡る様に1度循環。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-0029

1個(5L)

1個

15,772( 17,349円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水溶性切削剤での銅加工中の銅ワークの変色を軽減する添加剤。
・水溶性切削剤に少量添加して頂くだけで銅ワークの変色を軽減致します。
・水で容易に希釈できます。PRTR法・労働安全衛生法非該当。
【用途】
・水溶性切削剤で銅・真鍮を加工する際のワークへの変色防止対策。

(i)ご注意

  • 過剰に加えますと使用液が泡立ち易くなる可能性があります。直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。予告なしに記載内容を変更する場合がございますが、あらかじめご了承下さい。
  • 使用後は密封保管して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水溶性切削剤用銅腐食防止添加剤 メカテンCUの型番Z-0029のページです。
型番Z-0029に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水溶性切削剤用銅腐食防止添加剤 メカテンCU

水溶性切削剤用銅腐食防止添加剤 メカテンCU

    水溶性切削剤用アルミニウム腐食防止添加剤 メカテンAL

    水溶性切削剤用アルミニウム腐食防止添加剤 メカテンAL

      水溶性研削液 GRV-10908  18L

      水溶性研削液 GRV-10908 18L

        水溶性切削油

        水溶性切削油

          油性・ミスト切削液“ヴェガタイプ”

          油性・ミスト切削液“ヴェガタイプ”

            消泡剤No.1

            消泡剤No.1

              ダフニーマーグプラスシリーズ

              ダフニーマーグプラスシリーズ

                水溶性研削液 GRV-10808  18L

                水溶性研削液 GRV-10808 18L

                  旭 微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶

                  旭 微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶

                    フックス 水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 12 SP

                    フックス 水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 12 SP

                      ダフニーマーグプラスAM20M

                      ダフニーマーグプラスAM20M

                        ダフニーマーグプラスAM20

                        ダフニーマーグプラスAM20

                          ダフニーアルファクールWR

                          ダフニーアルファクールWR

                            メーカー 日本メカケミカル 日本メカケミカル コスモステクノ・コーポレーション 大澤ワックス ミスミ 日本メカケミカル 出光興産 コスモステクノ・コーポレーション 旭エンジニアリング フックスジャパン 出光興産 出光興産 出光興産
                            通常価格 15,772円 14,104円 12,080円 2,618円 10,318円 22,401円 14,786円 14,860円 31,189円 24,739円 16,264円 17,643円 23,900円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   3日目   5日目   6日目   9日目~   3日目   4日目   8日目   14日目   9日目   9日目  
                            種類 液状 液状 液状 液状 液状 - 液状 液状 スプレー - 液状 液状 液状
                            性質 水溶性 水溶性 水溶性 水溶性 不水溶性 - - 水溶性 油性 - - - 水溶性
                            その他 オプション オプション - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 変色防止剤 変色防止剤 - - - - - - - - - - -
                            外観 淡黄色透明液体 淡黄色透明液体 - - - - - - - - - - -

                            水溶性切削剤用銅腐食防止添加剤 メカテンCUのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水溶性切削液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました