(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

親水処理ポリエステルフィルム・粘着テープ

親水処理ポリエステルフィルム・粘着テープ【10個入り】

通常価格(税別)
9,000円
税込価格
9,900円

【特長】・親水処理を施したPETフィルムですので、流動性が必要なマイクロ流路診...

詳細情報を確認する

  • サイズ(mm):
    210×297
  • 厚さ(mm):
    0.1

(i)ご注意

  • ※3-6901-01(親水処理PETフィルム 9901P)と3-6901-02(粘着テープ 9969)を組み合わせてご希望の形状に抜き打ち加工が可能です。別途お問合せ下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
材質
親水層
接触角(実測値)
備考
基材
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
界面活性剤
12~14°
アウトガス特性:TML(重量損失比):0.14%、CVTM(再凝集物質量比):0.02%
ポリエステル

1パック

10個入り

9,000( 9,900円 )

1日目

軟質ポリエチレン
-
-
-
-

1パック

10個入り

9,000( 9,900円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・親水処理を施したPETフィルムですので、流動性が必要なマイクロ流路診断チップなどの研究開発で使用されています。
・各種素材に良好な接着力をもち、抜き打ち加工性が良好です。
・3-6901-01(親水処理PETフィルム:9901P)や各種フィルム素材の接着に使用する低溶出量のアクリル系粘着剤両面テープです。
【商品仕様】
・型番:9901P(親水処理PETフィルム)
・厚み:0.10mm
・材質:ポリエステル(接着剤なし)
・入数:1セット(10枚入)
・材質:ポリエステル
・※3-6901-01(親水処理PETフィルム 9901P)と3-6901-02(粘着テープ 9969)を組み合わせてご希望の形状に抜き打ち加工が可能です。別途お問合せ下さい。

(i)ご注意

  • ※3-6901-01(親水処理PETフィルム 9901P)と3-6901-02(粘着テープ 9969)を組み合わせてご希望の形状に抜き打ち加工が可能です。別途お問合せ下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

親水処理ポリエステルフィルム・粘着テープ

親水処理ポリエステルフィルム・粘着テープ

    アクリル板 AFシリーズ

    アクリル板 AFシリーズ

      シリコンゴムシート 厚さ 5㎜ 大きさ 500×500㎜

      シリコンゴムシート 厚さ 5㎜ 大きさ 500×500㎜

        シリコンゴムシート 厚さ 2㎜ 大きさ 500×500㎜

        シリコンゴムシート 厚さ 2㎜ 大きさ 500×500㎜

          シリコンゴムシート 厚さ 0.05㎜

          シリコンゴムシート 厚さ 0.05㎜

            シリコンゴムシート 厚さ 0.1㎜

            シリコンゴムシート 厚さ 0.1㎜

              シリコンゴムシート 厚さ 0.2㎜

              シリコンゴムシート 厚さ 0.2㎜

                シリコンゴムシート 厚さ 1㎜ 大きさ 500×500㎜

                シリコンゴムシート 厚さ 1㎜ 大きさ 500×500㎜

                  シリコンゴムシート 厚さ 3㎜ 大きさ 300×300㎜

                  シリコンゴムシート 厚さ 3㎜ 大きさ 300×300㎜

                    シリコンゴムシート 厚さ 0.5㎜ 大きさ 500×500㎜

                    シリコンゴムシート 厚さ 0.5㎜ 大きさ 500×500㎜

                      シリコンゴムシート 厚さ 5㎜ 大きさ 300×300㎜

                      シリコンゴムシート 厚さ 5㎜ 大きさ 300×300㎜

                        シリコンゴムシート 厚さ 2㎜ 大きさ 300×300㎜

                        シリコンゴムシート 厚さ 2㎜ 大きさ 300×300㎜

                          シリコンゴムシート 厚さ 1㎜ 大きさ 300×300㎜

                          シリコンゴムシート 厚さ 1㎜ 大きさ 300×300㎜

                            メーカー アズワン アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                            通常価格 9,000円 116円 20,516円 8,892円 7,423円 6,848円 6,859円 5,415円 5,225円 5,415円 9,148円 3,547円 2,418円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   9日目   6日目   4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目  
                            サイズ(mm) 210×297 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.1 - - - - - - - - - - - -

                            親水処理ポリエステルフィルム・粘着テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました