(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340 シリコンフリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340 シリコンフリー【100個入り】

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
410円 ~ 1,500円
税込価格
451円 ~ 1,650円

アズワン クリーンスティック・ローラー・綿棒 工業用綿棒 小分け・HUBY(R...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    綿棒
  • ヘッド材質:
    コットン
  • 軸部材質:
  • 仕様:
    シリコンフリー
  • 品名:
    HUBY(R)-340
  • ヘッド材質詳細:
    天然コットン(セルロース)100%
  • 内容量:
    1袋(100本入)

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ヘッド径(mm)
全長(mm)
内容
綿長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Φ4.4
77.5(±0.8)mm
Φ2.46(±0.08)mm
3"コットンアプリケーター紙軸
15.0(±0.8)mm
1袋(100本入)

1パック

100個入り

450( 495円 )

1日目

Φ4.7
81(±1.0)mm
Φ2.46(±0.08)mm
3"コットンアプリケーター紙軸
11.0(±0.8)mm
1袋(100本入)

1パック

100個入り

530( 583円 )

1日目

Φ4.7
150(±0.5)mm
Φ2.3(±0.1)mm
6"コットンアプリケーター木軸
15.0(±0.8)mm
1袋(100本入)

1パック

100個入り

480( 528円 )

1日目

Φ4.6
149(±1.0)mm
Φ2.46(±0.08)mm
6"コットンアプリケーター紙軸
15.0(±0.8)mm
1袋(100本入)

1パック

100個入り

710( 781円 )

1日目

Φ5.0
153.5(±1.0)mm
Φ2.46(±0.08)mm
6"コットンアプリケーター紙軸
13.0(±0.5)mm
1袋(100本入)

1パック

100個入り

720( 792円 )

1日目

Φ3.2
75.5(±1.0)mm
Φ1.52(±0.08)mm
3"ベビースワブ紙軸
14.0(±0.8)mm
1袋(100本入)

1パック

100個入り

410( 451円 )

1日目

Φ2.6
75.5(±1.0)mm
Φ1.52(±0.08)mm
3"ファインベビースワブ(スリムタイプ)紙軸
13.5(±0.8)mm
1袋(100本入)

1パック

100個入り

500( 550円 )

1日目

Φ3.0
79(±1.0)mm
Φ1.52(±0.08)mm
3"マイクロスワブ(シャープポイントスリム)紙軸
11.0(±0.8)mm
1袋(100本入)

1パック

100個入り

620( 682円 )

1日目

Φ2.0
75.5(±1.0)mm
Φ1.52(±0.08)mm
3"ファインベビースワブ(2.0)紙軸
8.0(±0.8)mm
1袋(100本入)

1パック

100個入り

620( 682円 )

1日目

正面:3.8、側面:0.5
77(±0.5)mm
Φ2.50(±0.05)mm
3"フラットスワブ導電プラスチック軸
8.5(±0.5)mm
1袋(100本入)

1パック

100個入り

1,500( 1,650円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン クリーンスティック・ローラー・綿棒 工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340 シリコンフリー

工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340 シリコンフリー

    工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP

    工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP

      工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸

      工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸

        メーカー アズワン HUBY HUBY
        通常価格 410円 1,459円 437円
        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~  
        先端形状 綿棒 綿棒 綿棒
        ヘッド材質 コットン コットン コットン
        軸部材質 プラ
        仕様 シリコンフリー - -
        品名 HUBY(R)-340 - -

        工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340 シリコンフリーのレビュー

        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
        細かい部分の汚れ拭き取り
        評価 4.0満足度:4.02022/06/03
        従来使用していた綿棒よりも先端が細くなっているため、細部の汚れを拭き取る際に使用しています。通常のものよりも小さいゴミの吸着や狙ったところの汚れだけを拭くのに適しています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました