(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明塩ビパンチング板 EBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

透明塩ビパンチング板 EBシリーズ

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,919円
税込単価
2,111円

・商品タイプ:パンチングボード・材質:PVC(塩化ビニル樹脂)・厚み:1mm

詳細情報を確認する

  • 材質:
    PVC
  • 厚さ(mm):
    1

型番

3-2170-03 解除

Loading...

仕様

  • 型番:EB-4635-1
  • 幅×奥行×厚さ(mm):450×600×1t
  • 穴仕様(mm):Φ5.0
  • 材質:PVC
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
穴径(mm)
奥行(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-2170-03

φ5.0
600
450

1個

1,919( 2,111円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・商品タイプ:パンチングボード
・材質:PVC(塩化ビニル樹脂)
・厚み:1mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

透明塩ビパンチング板 EBシリーズの型番3-2170-03のページです。
型番3-2170-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透明塩ビパンチング板 EBシリーズ

透明塩ビパンチング板 EBシリーズ

    耐電ゴム板 Light(軽量タイプ)B山 黒 6 1m×6mm

    耐電ゴム板 Light(軽量タイプ)B山 黒 6 1m×6mm

      耐熱セラミックメッシュ

      耐熱セラミックメッシュ

        インコネルメッシュ

        インコネルメッシュ

          りん青銅メッシュ

          りん青銅メッシュ

            アルミメッシュ

            アルミメッシュ

              ナフロン(R)テープ(PTFE)

              ナフロン(R)テープ(PTFE)

                ジルコニア丸棒 (イットリア安定化) ZR8Yシリーズ

                ジルコニア丸棒 (イットリア安定化) ZR8Yシリーズ

                  ジルコニア丸棒(イットリア部分安定化)ZR3Yシリーズ

                  ジルコニア丸棒(イットリア部分安定化)ZR3Yシリーズ

                    ふっ素樹脂シート 厚さ2㎜ 500×500

                    ふっ素樹脂シート 厚さ2㎜ 500×500

                      ふっ素樹脂シート 厚さ3㎜ 500×500

                      ふっ素樹脂シート 厚さ3㎜ 500×500

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 三商
                        通常価格 1,919円 27,863円 100,031円 69,112円 56,018円 19,003円 5,890円 27,371円 7,620円 17,010円 23,167円
                        通常出荷日 1日目   9日目   12日目   12日目   12日目   12日目~   1日目~   8日目~   1日目~   12日目   12日目  
                        材質 PVC - - - - - - - - - -
                        厚さ(mm) 1 - - - - - - - - - -

                        透明塩ビパンチング板 EBシリーズのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        パンチングメタルの代用
                        評価 5.0満足度:5.02021/09/22
                        気流の検証実験で、パンチングメタルの代わりに使用。
                        強度を必要とせず、通気だけできれば問題なかったため、塩ビは加工しやすくてよかった。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました