(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディ湿度計温度計用センサー HMP77B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディ湿度計温度計用センサー HMP77B

通常価格(税別)
285,463円
税込価格
314,009円

【商品仕様】・型番:HMP77B・ステンレスネット付きPPSグリッド付きセンサ...

詳細情報を確認する

  • メーカー型番:
    HMP77B

型番

2-9392-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-9392-13

1個

285,463( 314,009円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:HMP77B
・ステンレスネット付きPPSグリッド付きセンサー
・測定範囲(温度/湿度):-70~+180/0~100%RH

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディ湿度計温度計用センサー HMP77B

ハンディ湿度計温度計用センサー HMP77B

    防水型デジタル温度計 KSシリーズ

    防水型デジタル温度計 KSシリーズ

      ハンディ湿度計温度計用センサー HMP75

      ハンディ湿度計温度計用センサー HMP75

        ハンディ湿度計温度計用センサー HMP76

        ハンディ湿度計温度計用センサー HMP76

          デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

          デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

            デジタル温度計用センサー LK-300S

            デジタル温度計用センサー LK-300S

              おんどとりRH・センサ TR-3110

              おんどとりRH・センサ TR-3110

                食品用温度プローブ

                食品用温度プローブ

                  CO2/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                  CO2/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                    高温用温湿度プローブ

                    高温用温湿度プローブ

                      ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220

                      ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220

                        時計・温湿度計 TC-016W

                        時計・温湿度計 TC-016W

                          温湿度センサ

                          温湿度センサ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン テストー T&D 東京硝子器械 アズワン 三商 ケニス
                            通常価格 285,463円 8,482円 143,505円 192,680円 21,564円 9,700円 8,800円 20,000円 56,565円 96,522円 6,000円 4,200円 16,000円
                            通常出荷日 15日目   1日目~   19日目   19日目   1日目   2日目   1日目   7日目   6日目   5日目   1日目   2日目   4日目  
                            メーカー型番 HMP77B - HMP75 HMP76 CTH-1365 - TR-3110 - - - TR-5220 - -

                            ハンディ湿度計温度計用センサー HMP77Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました