(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

柔軟フッ素ホース E-SJシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

柔軟フッ素ホース E-SJシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
51,601円 ~ 192,622円
税込価格
56,761円 ~ 211,884円

100%オイルフリーのドライ真空ポンプを使用し、酸性ガスや有機溶媒などあらゆる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    20
  • 適合法令:
    食品衛生法適合品(厚生省告示20号)
  • 使用温度範囲:
    -20~+70℃
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
使用圧力(MPa)
仕様
コード番号
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12×18
-0.1~0.5MPa(-1~5kgf/cm2)(at20℃)
スプリング構造
E-SJSP-12
内層:PTFE(四フッ化エチレン)、中間層・外層:特殊ウレタン系エラストマー、スプリング:ステンレス(SUS304)
1巻

1個

78,248( 86,073円 )

12日目

15×22
-0.1~0.5MPa(-1~5kgf/cm2)(at20℃)
スプリング構造
E-SJSP-15
内層:PTFE(四フッ化エチレン)、中間層・外層:特殊ウレタン系エラストマー、スプリング:ステンレス(SUS304)
1巻

1個

115,891( 127,480円 )

12日目

19×26
-0.1~0.4MPa(-1~4kgf/cm2)(at20℃)
スプリング構造
E-SJSP-19
内層:PTFE(四フッ化エチレン)、中間層・外層:特殊ウレタン系エラストマー、スプリング:ステンレス(SUS304)
1巻

1個

151,287( 166,416円 )

12日目

25×33
-0.1~0.4MPa(-1~4kgf/cm2)(at20℃)
スプリング構造
E-SJSP-25
内層:PTFE(四フッ化エチレン)、中間層・外層:特殊ウレタン系エラストマー、スプリング:ステンレス(SUS304)
1巻

1個

192,622( 211,884円 )

12日目

  • 注文停止中
9×15
0~1.0MPa(0~10kgf/cm2)(at20℃)
補強糸入
E-SJB-9
内層:PTFE(四フッ化エチレン)、中間層・外層:特殊ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル糸
1巻

1個

51,601( 56,761円 )

-

12×18
0~1.0MPa(0~10kgf/cm2)(at20℃)
補強糸入
E-SJB-12
内層:PTFE(四フッ化エチレン)、中間層・外層:特殊ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル糸
1巻

1個

69,444( 76,388円 )

8日目

15×22
0~1.0MPa(0~10kgf/cm2)(at20℃)
補強糸入
E-SJB-15
内層:PTFE(四フッ化エチレン)、中間層・外層:特殊ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル糸
1巻

1個

102,511( 112,762円 )

9日目

19×26
0~1.0MPa(0~10kgf/cm2)(at20℃)
補強糸入
E-SJB-19
内層:PTFE(四フッ化エチレン)、中間層・外層:特殊ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル糸
1巻

1個

132,057( 145,263円 )

8日目

25×33
0~0.6MPa(0~6kgf/cm2)(at20℃)
補強糸入
E-SJB-25
内層:PTFE(四フッ化エチレン)、中間層・外層:特殊ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル糸
1巻

1個

170,558( 187,614円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

100%オイルフリーのドライ真空ポンプを使用し、酸性ガスや有機溶媒などあらゆる腐食性のガスに対応し、吸引と移送が可能なポンプです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

柔軟フッ素ホース E-SJシリーズ

柔軟フッ素ホース E-SJシリーズ

    ステンレスチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.5/Φ0.8

    ステンレスチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.5/Φ0.8

      配管用ステンレスチューブφ1/16×φ0.25 5m

      配管用ステンレスチューブφ1/16×φ0.25 5m

        ステンレスチューブ φ1/16×φ0.8 10m

        ステンレスチューブ φ1/16×φ0.8 10m

          HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ) NFKシリーズ

          HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ) NFKシリーズ

            PEEK樹脂押出チューブ(超極細)

            PEEK樹脂押出チューブ(超極細)

              メーカー アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン コクゴ
              通常価格 51,601円 18,199円 12,481円 18,199円 13,144円 9,500円
              通常出荷日 8日目~   6日目   6日目   6日目   1日目   5日目~  
              商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ - - 液送用チューブ 液送用チューブ
              全長(m) 20 - - - - -
              適合法令 食品衛生法適合品(厚生省告示20号) - - - - -
              使用温度範囲 -20~+70℃ - - - - -
              内容量 1巻 - - - 1パック(10m) -

              柔軟フッ素ホース E-SJシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました