【商品仕様】・型番:TT-492(ホワイト)・測定範囲(温度/湿度):-20~...
【商品仕様】
・型番:TT-492(ホワイト)
・測定範囲(温度/湿度):-20~+40℃/20~90%
・最小目盛:温度/1℃、湿度/2%
・精度:温度/±2℃(-20℃以下)・±1℃(-20~+40℃)・±2℃(40℃以上)、湿度/±4%(34%以下)・±2%(35~75%)・±4%(76%以上)
・サイズ:φ140×30mm
・重量:約120g
・壁掛け用(フック穴付き)
温湿度計 TT-492(ホワイト)の型番1-5055-01のページです。
型番1-5055-01に関する仕様情報を記載しております。