(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パルマⅡ型湿度計 温度計付 7562-00

パルマⅡ型湿度計 温度計付 7562-00

通常価格(税別)
12,500円
税込価格
13,750円

【特長】・センサ及び内機は、金属性の小型網目ケースに入っています。また、湿度の...

詳細情報を確認する

型番

63-0612 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

63-0612

1個

12,500( 13,750円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサ及び内機は、金属性の小型網目ケースに入っています。また、湿度の検出には特殊加工湿度センサを使用しています。
・デシケーター・恒温恒湿室・乾燥器・乾燥室等に幅広くお使いいただけます。
・測定範囲 /湿度:20~99%rh
・測定範囲 /温度:-10~50℃
・測定精度/湿度 :±4%rh(40~80%rh , 15~25℃) (その他は±8%rh以内)
・測定精度/温度:±2℃
・最小目盛 :湿度1%rh 温度2℃
・外寸法 :φ95×D18mm
・質量:約100g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パルマⅡ型湿度計 温度計付 7562-00

パルマⅡ型湿度計 温度計付 7562-00

    パルマⅡ型湿度計 温度計付

    パルマⅡ型湿度計 温度計付

      ハイエストⅠ型湿度計温度計付 150mm 7540-00シリーズ

      ハイエストⅠ型湿度計温度計付 150mm 7540-00シリーズ

        ルームメイト温湿度計 1024-00

        ルームメイト温湿度計 1024-00

          バイメタル温度計(裏出し型)

          バイメタル温度計(裏出し型)

            温度計 温湿度計 TT-509

            温度計 温湿度計 TT-509

              バイメタル式温度計 BM-T-90シリーズ

              バイメタル式温度計 BM-T-90シリーズ

                メーカー 三商 アズワン アズワン アズワン 佐藤計量器製作所 アズワン アズワン
                通常価格 12,500円 13,141円 18,281円 3,800円 11,131円 1,500円 12,863円
                通常出荷日 3日目   1日目   1日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   7日目~  

                パルマⅡ型湿度計 温度計付 7562-00のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト