(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライ用膜厚測定器 455

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドライ用膜厚測定器 455

通常単価(税別)
263,195円
税込単価
289,515円

【特長】・一定の角度の付いたチップで塗面をカットし切り口をマイクロスコープで観...

詳細情報を確認する

型番

1-3658-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3658-01

1個

263,195( 289,515円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一定の角度の付いたチップで塗面をカットし切り口をマイクロスコープで観察する事で、容易に塗膜厚を測定できます。
・鉄・非鉄・樹脂・木材・コンクリート・陶器等、様々な材質の測定に適しています。
・複数層の塗膜に対してもそれぞれの膜厚を測定できます。
【商品仕様】
・型番:455
・本体
・材質:アルミニウム
・寸法:110×85×25mm
・光源:LED
・電源:単3乾電池×1本(付属)
・重量:400g
・規格:DIN EN ISO2808・ASTM D4138・DIN 50986
・付属品:チップNo.6×1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライ用膜厚測定器 455の型番1-3658-01のページです。
型番1-3658-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライ用膜厚測定器 455

ドライ用膜厚測定器 455

    ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№1

    ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№1

      ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№4

      ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№4

        ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№5

        ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№5

          ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№6

          ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№6

            パイプ内面用膜厚計

            パイプ内面用膜厚計

              マルチクロスカッター 295シリーズ

              マルチクロスカッター 295シリーズ

                ハンディマグナ A-1

                ハンディマグナ A-1

                  ハンディマグナ A-2

                  ハンディマグナ A-2

                    [0-10mm] デジタル簡易膜厚計

                    [0-10mm] デジタル簡易膜厚計

                      鉄片探知器

                      鉄片探知器

                        ハンディマグナ A-6

                        ハンディマグナ A-6

                          膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

                          膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン サンコウ電子研究所 アズワン 栄進化学 栄進化学 エスコ サンコウ電子研究所 栄進化学 アズワン
                            通常価格 263,195円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 236,365円 106,221円 150,099円 159,375円 8,800円 486,600円 146,592円 221,134円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   10日目  

                            ドライ用膜厚測定器 455のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました