(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソリ付運搬台車 ハンドル折りたたみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソリ付運搬台車 ハンドル折りたたみ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
87,400円 ~ 113,700円
税込価格
96,140円 ~ 125,070円

【特長】・プラスチック製運搬台車に横滑り防止用のバーとソリを装着した運搬台車で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    その他
  • 種類:
    その他
  • 色:
    グリーン
  • タイプ:
    ハンドル折りたたみ
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

(仮)※正式に決まったら名前変更:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
最大許容荷重(kg)
荷台サイズ(mm)
積載有効サイズ(mm)
荷台の高さ(mm)
ハンドルの高さ(mm)
キャスター種類
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
300
630×950
630×865
収納時:215/使用時:225
895
ゴム車輪
30400
1台

1個

111,100( 122,210円 )

9日目

300
300
630×950
630×865
収納時:215/使用時:225
895
プラスチック(低ノイズタイプ)
26600
1台

1個

113,700( 125,070円 )

9日目

200
200
460×750
460×680
収納時:175/使用時:185
885
ゴム車輪
20600
1台

1個

87,400( 96,140円 )

9日目

200
200
460×750
460×680
収納時:175/使用時:185
885
プラスチック(低ノイズタイプ)
19200
1台

1個

90,500( 99,550円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製運搬台車に横滑り防止用のバーとソリを装着した運搬台車です。
・雪上でワンタッチでソリが出せ、ソリ部を収納すれば一般フロアでも使用できます(実用新案登録3078635号)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソリ付運搬台車 ハンドル折りたたみ

ソリ付運搬台車 ハンドル折りたたみ

    ソリ付運搬台車 ハンドル固定

    ソリ付運搬台車 ハンドル固定

      コンパル タイヤキャリー(伸縮式)

      コンパル タイヤキャリー(伸縮式)

        トーヨーセフティ ホカホカイヤーカップ ヘルメット取付式 黒

        トーヨーセフティ ホカホカイヤーカップ ヘルメット取付式 黒

          コンパル 手スコップ・プラス

          コンパル 手スコップ・プラス

            トラロープ・タイヤストッパー(2個入) 軽・小型~普通車対応

            トラロープ・タイヤストッパー(2個入) 軽・小型~普通車対応

              サンスライダー

              サンスライダー

                コンパル 天然笠・台座

                コンパル 天然笠・台座

                  コンパル ジュニアプレイボード

                  コンパル ジュニアプレイボード

                    [フリーサイズ]アイススパイク

                    [フリーサイズ]アイススパイク

                      ポケットスノーブラシ

                      ポケットスノーブラシ

                        防寒ウェットクラブ

                        防寒ウェットクラブ

                          ウール混ひざあて

                          ウール混ひざあて

                            メーカー シシクアドクライス シシクアドクライス コンパル トーヨーセフティー コンパル コンパル 三甲 コンパル コンパル エスコ コンパル ミドリ安全 コーコス信岡
                            通常価格 87,400円 87,800円 6,673円 1,475円 1,647円 1,984円 22,108円 507円 427円 4,510円 961円 1,410円 480円
                            通常出荷日 9日目   9日目~   4日目   1日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 その他台車 - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ その他 その他 - - - - - - - - - - -
                            種類 その他 その他 - - - - - - - - - - -
                            グリーン グリーン - - - - - - - - - - -

                            ソリ付運搬台車 ハンドル折りたたみのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました