(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDキーライト GK-002B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDキーライト GK-002B

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,132円
税込単価
1,245円

Gシリーズのデザインコンセプト「シンプル&クール」を踏襲したキーライト。【仕様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    キーホルダタイプ
  • 最大点灯時間(h):
    12
  • 使用電池本数(本):
    1個
  • トラスココード:
    819-3869
  • 外径(mm):
    47
  • 全長(mm):
    72.4
  • 全光束(lm):
    15

型番

GK-002B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GK-002B

5個

1,132( 1,245円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Gシリーズのデザインコンセプト「シンプル&クール」を踏襲したキーライト。
【仕様】
・全光束(lm):15
・外径(mm):15.5
・全長(mm):72.4
・色:ブラック
・電源:単4アルカリ電池(1個)付属
・点灯時間:12時間
・ヘッドスイッチ
・1m落下耐久
・エネループ使用可能
・光源:Φ5mm白色LED×1灯
・トラスココード:819-3869
【材質/仕上】
・本体:アルミ
【セット内容/付属品】
・テスト用電池、キーチェーン
・JAN:4950654037388

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDキーライト GK-002Bの型番GK-002Bのページです。
型番GK-002Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDキーライト GK-002B

LEDキーライト GK-002B

    GENTOS LEDキーライト GK-001S

    GENTOS LEDキーライト GK-001S

      GENTOS LEDスモールキーライト

      GENTOS LEDスモールキーライト

        ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本

        ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本

          LEDスモールキーライト SK-10G

          LEDスモールキーライト SK-10G

            [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

            [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

              [LR44x4個] ポケットライト/LED(赤、緑レンズ付/黄) EA758VL-2A

              [LR44x4個] ポケットライト/LED(赤、緑レンズ付/黄) EA758VL-2A

                TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン

                TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン

                  LEDフラッシュライト ソリテール

                  LEDフラッシュライト ソリテール

                    LEDライト 1910/1920

                    LEDライト 1910/1920

                      メーカー GENTOS GENTOS GENTOS イチネンアクセス GENTOS エスコ エスコ トラスコ中山 マグライト ペリカン
                      通常価格 1,132円 1,526円 981円 1,624円 1,143円 790円 4,450円 3,443円 3,486円 9,002円
                      通常出荷日 4日目   4日目   1日目   7日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                      商品タイプ LED型 LED型 LED型 - LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                      種類 キーホルダタイプ キーホルダタイプ キーホルダタイプ - キーホルダタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ ペンタイプ キーホルダタイプ ペンタイプ
                      最大点灯時間(h) 12 12 約8 - 約8 1.5(強) / 3(弱、点滅) 4.25 約10.5 1.75 HIGH:2.75/LOW:9.5 / 2時間15分(強)/8時間45分(弱)
                      使用電池本数(本) 1個 1個 - - 4個 - - - - -
                      トラスココード 819-3869 819-3868 583-9301 - 583-9297 - - - - -

                      LEDキーライト GK-002Bのレビュー

                      評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                      携帯用に!
                      評価 5.0満足度:5.02022/09/29
                      キーホルダーに付けて使用しましたが問題ありません。
                      ちょっとした光が必要な時に便利です。
                      お勧めします。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ハンドライト
                      評価 4.0満足度:4.02020/11/09
                      作業用ではなく、普段使いにキーホルダーにつけています。
                      リピートですが、LEDがダメになったので注文しました。
                      それから言えば耐久性はないのかもしれませんが、安いので
                      消耗品と思っています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      自動車整備
                      評価 5.0満足度:5.02019/06/09
                      コンパクトな本体のわりに明るくて使いやすいです。
                      アルミ製の本体で耐久性も高そうです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました