(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ASH LC180N用めがねヘッド24mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ASH LC180N用めがねヘッド24mm

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,594円
税込単価
6,153円

【特長】・トルクレンチ本体に接続する部品になります。【用途】・トルクレンチに接...

詳細情報を確認する

型番

LCR1824 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LCR1824

1個

5,594( 6,153円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクレンチ本体に接続する部品になります。
【用途】
・トルクレンチに接続して六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用します。
【商品仕様】
・全長(mm):102.5
・適用機種:LC180N・LCQ180N・MTQ180N
・対辺寸法(mm):24
・差込径(φ):18
・JIS表示認定工場製
・JANコード:4992676009738
・トラスココード:816-5279
・質量:360g
【材質/仕上】
・材質:クロムバナジウム鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ASH LC180N用めがねヘッド24mmの型番LCR1824のページです。
型番LCR1824に関する仕様情報を記載しております。

ASH LC180N用めがねヘッド24mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました