(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェンプライヤ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェンプライヤ

通常単価(税別)
33,800円
税込単価
37,180円

【特長】・独自の機構で使いやすさもパワーアップしています。・力量を考慮した1モ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4989433501307
  • トラスココード:
    454-9350
  • 全長(mm):
    858
  • 重量(g):
    7400

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-850

1個

33,800( 37,180円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の機構で使いやすさもパワーアップしています。
・力量を考慮した1モーション機構を採用しました。
・作業性を考えた設計となっています。
【用途】
・チェーンプライヤ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チェンプライヤの型番TP-850のページです。
型番TP-850に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェンプライヤ

チェンプライヤ

    ロングノーズラジオペンチ

    ロングノーズラジオペンチ

      ラジオペンチ/ロングノーズペンチ

      ラジオペンチ/ロングノーズペンチ

        ラジオペンチ(ストレートノーズ・エルゴノミックハンドル)

        ラジオペンチ(ストレートノーズ・エルゴノミックハンドル)

          マルチラジオペンチ(ステンレス)

          マルチラジオペンチ(ステンレス)

            ラジオペンチクロムメッキ仕上げ先端45°曲がり

            ラジオペンチクロムメッキ仕上げ先端45°曲がり

              Trinity先曲りラジオペンチ(溝付)

              Trinity先曲りラジオペンチ(溝付)

                TTC パワーラジオペンチ

                TTC パワーラジオペンチ

                  ミニテックスーパーマイクロラジオペンチ

                  ミニテックスーパーマイクロラジオペンチ

                    ヨーロッパタイプラジオペンチ(ベントタイプ)

                    ヨーロッパタイプラジオペンチ(ベントタイプ)

                      メーカー KTC(京都機械工具) バーコ NEPROS HAZET TRAD HAZET ツノダ ツノダ フジ矢 KEIBA
                      通常価格 33,800円 6,480円 6,520円 8,100円 3,980円 16,000円 3,943円 3,371円 2,760円 3,396円
                      通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   39日目   9日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                      JANコード 4989433501307 - - - - - - - - -
                      トラスココード 454-9350 - - - - - - - - -
                      全長(mm) 858 - - - - - - - - -
                      重量(g) 7400 - - - - - - - - -

                      チェンプライヤのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました