(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーボンド 電気部品保護剤 150ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリーボンド 電気部品保護剤 150ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,646円
税込単価
5,111円

【用途】・電気部品の湿気、錆、硫化ガスからの保護コーティング【商品仕様】・色:...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 用途:
    電気装置
  • JANコード:
    4967410108411
  • トラスココード:
    813-0541
  • 質量(g):
    145.5
  • 色:
    透明
  • 容量(ml):
    150
  • 材質1:
    シリコーン樹脂

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB2901

2個

4,646( 5,111円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・電気部品の湿気、錆、硫化ガスからの保護コーティング
【商品仕様】
・色:無色
・容量(ml):150
・トラスココード:813-0541
【材質/仕上】
・シリコーン樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリーボンド 電気部品保護剤 150mlの型番TB2901のページです。
型番TB2901に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーボンド 電気部品保護剤 150ml

スリーボンド 電気部品保護剤 150ml

    プレミアムジンクリッチ アルファ

    プレミアムジンクリッチ アルファ

      常温亜鉛メッキ塗料

      常温亜鉛メッキ塗料

        FCJ プライマーエース 430ml

        FCJ プライマーエース 430ml

          シルバージンクリッチ シルバー

          シルバージンクリッチ シルバー

            マイクロルーブ

            マイクロルーブ

              αアルミコートスプレー

              αアルミコートスプレー

                デブコン CORIUM Z79 防蝕・防錆コート

                デブコン CORIUM Z79 防蝕・防錆コート

                  スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー

                  スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー

                    FCJ シルバーコート 300ml

                    FCJ シルバーコート 300ml

                      FCJ ファイン・ヒートリフレクター 300ml

                      FCJ ファイン・ヒートリフレクター 300ml

                        スライドコート 加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティング可能

                        スライドコート 加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティング可能

                          FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

                          FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

                            メーカー スリーボンド ローバル ローバル ファインケミカルジャパン ローバル オーデック トラスコ中山 ITW オーデック ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン アズワン ファインケミカルジャパン
                            通常価格 4,646円 2,950円 2,415円 1,053円 2,582円 3,500円 1,877円 4,765円 24,202円 993円 3,300円 4,780円 2,414円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   6日目   1日目   3日目   1日目   1日目   3日目   6日目   6日目   1日目   6日目  
                            種類 スプレー - - - - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            用途 電気装置 メッキ部品 / その他 メッキ部品 / その他 - メッキ部品 - メッキ部品 / その他 治具 / 金型 - その他 - - 電気装置
                            JANコード 4967410108411 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 813-0541 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 145.5 - - - - - - - - - - - -

                            スリーボンド 電気部品保護剤 150mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました