(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補修用接着剤 90gセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補修用接着剤 90gセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,825円
税込単価
2,008円

【特長】・エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ配合樹脂です・弾性...

詳細情報を確認する

  • 色:
    淡黄色
  • トラスココード:
    813-0533
  • 質量(g):
    90.000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB2087

2個

1,825( 2,008円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ配合樹脂です
・弾性と強靭性に優れ、特に高いはく離接着性を発揮します
【用途】
・本剤・硬化剤のセット品

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

補修用接着剤 90gセットの型番TB2087のページです。
型番TB2087に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補修用接着剤 90gセット

補修用接着剤 90gセット

    業務用 瞬間接着剤 ジェル (使い切りタイプ)

    業務用 瞬間接着剤 ジェル (使い切りタイプ)

      アロンアルフア 木工用 AA-M-20AL

      アロンアルフア 木工用 AA-M-20AL

        アロンアルフア201フックアルミ 2g×5

        アロンアルフア201フックアルミ 2g×5

          アロンアルファ(R)(エクストラ)

          アロンアルファ(R)(エクストラ)

            スリーボンド 合成ゴム系接着剤 赤

            スリーボンド 合成ゴム系接着剤 赤

              アロンアルフアエクストラ(耐熱・耐衝撃タイプ)

              アロンアルフアエクストラ(耐熱・耐衝撃タイプ)

                4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

                4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

                  アロンアルフア#201 ゴム・プラスチック用

                  アロンアルフア#201 ゴム・プラスチック用

                    アロンアルファ(エクストラ#4020)

                    アロンアルファ(エクストラ#4020)

                      ヘンケル LOCTITE ミニ ゼリー状 2g

                      ヘンケル LOCTITE ミニ ゼリー状 2g

                        アロンアルファ(エクストラ#2020)

                        アロンアルファ(エクストラ#2020)

                          瞬間接着剤業務用3000ハイスピード(低粘度・少量使い切りタイプ)

                          瞬間接着剤業務用3000ハイスピード(低粘度・少量使い切りタイプ)

                            メーカー スリーボンド アルテコ 東亜合成 コニシ アズワン スリーボンド 東亜合成 エスコ 東亜合成 エスコ ヘンケル エスコ セメダイン
                            通常価格 1,825円 1,540円 1,148円 1,386円 1,719円 1,269円 1,539円 680円 991円 1,730円 140円 1,730円 2,038円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   2日目~   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            淡黄色 透明 透明 - - - 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明
                            トラスココード 813-0533 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 90.000 - - - - - - - - - - - -

                            補修用接着剤 90gセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました