(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレップツール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エレップツール【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,597円 ~ 12,142円
税込価格
12,757円 ~ 13,356円

【特長】・構成材料に摩擦粉が発生しにくい構造。・ポリプロピレングリップの為、静...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 外径(mm):
    38
  • 対応幅(mm):
    160

(i)ご注意

  • 被着面は清掃(油分・埃等)してから、しっかり貼り付けて下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
322.000
816-0215
1015

1パック

10個入り

12,142( 13,356円 )

7日目

145.000
816-0216
275

1パック

10個入り

11,597( 12,757円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・構成材料に摩擦粉が発生しにくい構造。
・ポリプロピレングリップの為、静電気が発生しにくい。
・回転が軽く、滑らかです。
【用途】
・クリーナー専用治具

(i)ご注意

  • 被着面は清掃(油分・埃等)してから、しっかり貼り付けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレップツール

エレップツール

    エレップクリーナー F100

    エレップクリーナー F100

      エレップクリーナー A-3500 160mm×20m

      エレップクリーナー A-3500 160mm×20m

        ADCLEAN 粘着ローラー用ツール 床用

        ADCLEAN 粘着ローラー用ツール 床用

          粘着ローラー用ステンレスハンドル RSH

          粘着ローラー用ステンレスハンドル RSH

            ミドリ安全 衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ 27-M 80m

            ミドリ安全 衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ 27-M 80m

              クリーナー スペアテープ FXT

              クリーナー スペアテープ FXT

                プロテックトップローラワイド

                プロテックトップローラワイド

                  メーカー 日東電工 日東電工 日東電工 ガードナー アズワン ミドリ安全 日本緑十字社 山崎産業
                  通常価格 11,597円 114,216円 3,002円 19,089円 4,142円 9,220円 1,497円 1,701円
                  通常出荷日 7日目   9日目   4日目   9日目   9日目~   6日目   1日目~   1日目  
                  その他 オプション - オプション - - - - オプション
                  外径(mm) 38 - - - - - - -
                  対応幅(mm) 160 - - - - - - -

                  エレップツールのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました