(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼鉄製運搬車ストッパー用ボルトワッシャーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鋼鉄製運搬車ストッパー用ボルトワッシャーセット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
330円 ~ 457円
税込価格
363円 ~ 503円

運搬車専用のロックストッパーのボルトワッシャーセットとして展開しているパーツ部...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ボルトワッシャーセット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ロックストッパー専用のパーツ部品

セット内容。

セット内容。

ストッパーに取り付けた際の使用例。

ストッパーに取り付けた際の使用例。

製品仕様

品番適合台車質量
(g/セット)
セット内容
LSH-BTWS8X25SH-1N、SH-2N、SH-3Nタイプ用86M8×25ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー各4個
LSP-BTWS10X30OH-1、OH-2タイプ用150M10×30ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー各4個
商品情報を表示

型番リスト

型番
適合台車機種
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SH-1N、SH-2N、SH-3Nタイプ用
4989999417296
782-9183
86
ユニクロ 六角ボルト全ねじ8×25、ユニクロ SW M8、ユニクロ 丸ワッシャーM8
M8×25ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー各4個

2個

330( 363円 )

1日目

OH-1、OH-2タイプ用
4989999417319
782-9205
150
ユニクロ 六角ボルト全ねじ10×30、ユニクロ SW M10、ユニクロ 丸ワッシャーM10
M10×30ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー各4個

2個

457( 503円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

運搬車専用のロックストッパーのボルトワッシャーセットとして展開しているパーツ部品。
【用途】
・ロックストッパーを取り付ける際の部品として最適
・使用していた部品が紛失、損傷した際の交換用として利用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼鉄製運搬車ストッパー用ボルトワッシャーセット

鋼鉄製運搬車ストッパー用ボルトワッシャーセット

    台車用荷崩れ防止ネット 専用金具 専用金具

    台車用荷崩れ防止ネット 専用金具 専用金具

      プレス製運搬車 ドンキーカート  (両袖2段タイプ)

      プレス製運搬車 ドンキーカート (両袖2段タイプ)

        TRUSCO 鋼鉄製運搬車ストッパー用ボルトワッシャーセット

        TRUSCO 鋼鉄製運搬車ストッパー用ボルトワッシャーセット

          連結式ジョイントキャリー 均等荷重200kgタイプ 本体/専用ハンドル

          連結式ジョイントキャリー 均等荷重200kgタイプ 本体/専用ハンドル

            鋼鉄製運搬車 (導電性)

            鋼鉄製運搬車 (導電性)

              ダンディXシリーズ タイプXA台車用 オプション

              ダンディXシリーズ タイプXA台車用 オプション

                キャスター

                キャスター

                  プレス製運搬車 片袖2段タイプ

                  プレス製運搬車 片袖2段タイプ

                    Reelex LocFIT(ロックフィット)横締め専用プレート (1枚入)

                    Reelex LocFIT(ロックフィット)横締め専用プレート (1枚入)

                      折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ/板版固定)

                      折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ/板版固定)

                        ハンドカーSM用 125Φ固定キャスタ

                        ハンドカーSM用 125Φ固定キャスタ

                          ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200,400kg)

                          ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200,400kg)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 金沢車輛 トラスコ中山 花岡車輌 カナツー 石川製作所 中発販売 ニッコー 三甲 トラスコ中山
                            通常価格 330円 1,009円 27,554円 355円 2,538円 46,425円 9,957円 1,290円 21,769円 450円 30,600円 1,144円 18,091円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   14日目~   1日目~   当日出荷可能 2日目~   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 - 平台車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - - 運搬車 運搬車
                            本体/オプション オプション オプション 本体 オプション - 本体 - オプション 本体 オプション - オプション 本体
                            詳細タイプ ボルトワッシャーセット - - - - ストッパーなし - - - - - - -

                            鋼鉄製運搬車ストッパー用ボルトワッシャーセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました