(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックホットスターラー (デジタルタイプ) CHPSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セラミックホットスターラー (デジタルタイプ) CHPSシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,083円
税込単価
73,791円

【特長】・セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています・最高温度...

詳細情報を確認する

  • センサー:
    K熱電対
  • 電源コード:
    約1.5m
  • モーター:
    DCブラシモーター
  • 安全装置:
    過電流ヒューズ・高温警告表示機能
  • 温度制御方式:
    PID制御 
  • 温度・回転数調節:
    デジタル設定(10℃/10rpm単位)

型番

2-8081-42 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
回転数(rpm)
容量(L)
電源(V)
プレートサイズ(mm)
加熱板サイズ(mm)
回転数
型番
重量
電源
本体サイズ
商品詳細種別
材質
ヒーター容量(W)
最高温度(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2-8081-42

2-8081-42

ホットスターラー
100~1200
3
AC100(50/60Hz)
-
232×235
-
CHPS-250DF
約3.5kg
-
270×368×104mm
(デジタルタイプ) 550℃ 251×254mm
プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装
1400
-

1個

67,083( 73,791円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています
・最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます
・新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました
・高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです
・スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックホットスターラー (デジタルタイプ) CHPSシリーズの型番2-8081-42のページです。
型番2-8081-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミックホットスターラー (デジタルタイプ) CHPSシリーズ

セラミックホットスターラー (デジタルタイプ) CHPSシリーズ

    セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズ

    セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズ

      スターラー用サポートロッド

      スターラー用サポートロッド

        三商 ホットプレートスターラー SA-230H

        三商 ホットプレートスターラー SA-230H

          オービタルシェーカー OS-100(10mmオービタル)

          オービタルシェーカー OS-100(10mmオービタル)

            オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)

            オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)

              低速スターラー ULSシリーズ

              低速スターラー ULSシリーズ

                メーカー アズワン アズワン アズワン 三商 三商 東京硝子器械 アズワン
                通常価格 67,083円 64,236円 1,960円 54,000円 140,000円 118,832円 114,636円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   12日目   6日目   1日目  
                センサー K熱電対 K熱電対 - - - - -
                電源コード 約1.5m 約1.5m - - - - -
                モーター DCブラシモーター DCブラシモーター - - - - DCブラシレスモーター
                安全装置 過電流ヒューズ・高温警告表示機能 過電流ヒューズ・高温警告表示機能 - - - - -
                温度制御方式 PID制御  PID制御  - - - - -

                セラミックホットスターラー (デジタルタイプ) CHPSシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました