(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汗とりパッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

汗とりパッド【100個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,920円
税込価格
7,612円

・ヘルメットや帽子の内側に貼るだけで、不織布が汗を吸い取ります。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ:
    230×35mm
  • 入数:
    100本入り
  • 詳細1:
    使い捨てタイプ
  • 商品詳細種別:
    汗とりパッド

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ヘルメット用(弱粘着タイプ)

1パック

100個入り

6,920( 7,612円 )

1日目

一部当日出荷可能

帽子用(強粘着タイプ)

1パック

100個入り

6,920( 7,612円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ヘルメットや帽子の内側に貼るだけで、不織布が汗を吸い取ります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汗とりパッド

汗とりパッド

    ヘルメット用血液型シール

    ヘルメット用血液型シール

      e (イー) 帽章用樹脂バンドヘルメット用樹脂バンド

      e (イー) 帽章用樹脂バンドヘルメット用樹脂バンド

        汗取りパッド(アセステ) M011

        汗取りパッド(アセステ) M011

          ヘルメット用IDカードホルダー EA983AN-201

          ヘルメット用IDカードホルダー EA983AN-201

            ヘルメット用アゴヒモ一式(透明)

            ヘルメット用アゴヒモ一式(透明)

              ヘルメット用ホルダー付ホイッスル

              ヘルメット用ホルダー付ホイッスル

                ユニット 安全帯未着用防止ステッカー PPステッカー 26×100 10枚入

                ユニット 安全帯未着用防止ステッカー PPステッカー 26×100 10枚入

                  ヘルメット用アゴヒモ一式(反射テープ内蔵)

                  ヘルメット用アゴヒモ一式(反射テープ内蔵)

                    ミドリ安全 ホイッスルケース タイプB ホイッスル付

                    ミドリ安全 ホイッスルケース タイプB ホイッスル付

                      TEAMWENDY EXFIL用カウンターウェイトキット ブラック/コヨーテ

                      TEAMWENDY EXFIL用カウンターウェイトキット ブラック/コヨーテ

                        ヘルメットシール

                        ヘルメットシール

                          TRUSCO ヘルメット用反射シール

                          TRUSCO ヘルメット用反射シール

                            メーカー エスコ トーヨーセフティー つくし工房 東京硝子器械 エスコ エスコ エスコ ユニット エスコ ミドリ安全 TEAM WENDY つくし工房 トラスコ中山
                            通常価格 6,920円 288円 368円 643円 1,200円 770円 1,707円 1,108円 1,350円 1,300円 20,620円 616円 1,210円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 ステッカー 外装 その他 その他 - その他 ステッカー - その他 その他 ステッカー ステッカー
                            サイズ 230×35mm - - - - - - - - - - - -
                            入数 100本入り - - - - - - - - - - - -
                            詳細1 使い捨てタイプ - - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 汗とりパッド - - - ヘルメット用IDカードホルダー - - - - - - - -

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました