(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.6x0.9m/ 12mm 玄関マット(屋外用/グレー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.6x0.9m/ 12mm 玄関マット(屋外用/グレー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
20,720円
税込単価
22,792円

【商品仕様】・カラー…グレー・材質…塩化ビニール・サイズ…600×900mm・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    玄関マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • サイズ:
    600×900mm
  • 材質:
    塩化ビニール
  • 厚み:
    12mm
  • 重量:
    4.8kg
  • カラー:
    グレー

型番

EA997R-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA997R-11

1個

20,720( 22,792円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー…グレー
・材質…塩化ビニール
・サイズ…600×900mm
・厚み…12mm
・重量…4.8kg
・用途…屋外用。通行の激しいスーパーや大型店舗などの出入口の落とし込み、風除室への設置に。
・太く丈夫なオープンZ型構造で、裏地のないハードユースタイプです。
・オープン構造なのでお手入れもたいへん簡単です。
・JAN:4548745799293

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.6x0.9m/ 12mm 玄関マット(屋外用/グレー)の型番EA997R-11のページです。
型番EA997R-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.6x0.9m/ 12mm 玄関マット(屋外用/グレー)

0.6x0.9m/ 12mm 玄関マット(屋外用/グレー)

    泥落しマット

    泥落しマット

      エバック クロスハードマット(玄関マット)

      エバック クロスハードマット(玄関マット)

        エバック ハイローリングマット(玄関マット)

        エバック ハイローリングマット(玄関マット)

          人工芝HCターフ 幅 1820mm

          人工芝HCターフ 幅 1820mm

            玄関マット

            玄関マット

              玄関マット(緑)

              玄関マット(緑)

                花柄ヨクトールマット

                花柄ヨクトールマット

                  エコ・レインマット

                  エコ・レインマット

                    テラモト ヨクトールマット 玄関マット

                    テラモト ヨクトールマット 玄関マット

                      メーカー エスコ エスコ 山崎産業 山崎産業 萩原工業 エスコ エスコ テラモト エスコ テラモト
                      通常価格 20,720円 5,860円 9,526円 10,222円 38,848円 6,500円 4,980円 4,618円 9,280円 3,365円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   2日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                      商品タイプ 玄関マット エントランスマット 玄関マット 玄関マット 通路用マット 玄関マット 玄関マット 玄関マット - 玄関マット
                      形状 シートタイプ シートタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ - シートタイプ
                      サイズ 600×900mm - - - - - - - - -
                      材質 塩化ビニール 塩化ビニール - - - 塩化ビニール 表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール - 表面:ポリエステル、裏面:軟質塩化ビニール -
                      厚み 12mm 9mm - - - 約10mm 8mm(パイル6mm・ベース2mm) - - -

                      0.6x0.9m/ 12mm 玄関マット(屋外用/グレー)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました