(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ごみ袋(30~90L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ごみ袋(30~90L)【20~30個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
560円 ~ 1,500円
税込価格
616円 ~ 1,650円

ポリエチレン製のため絶縁性、防水性に優れており、耐薬品性も高いです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ポリエチレン
  • エコマーク取得商品
  • マチなし

規格表

【透明】

型番容量(L)サイズ(mm)厚み(mm)入数(枚)
EA995AD-4130500×6000.0330
EA995AD-4245650×8000.0330
EA995AD-4370800×9000.0430
EA995AD-4490900×1,0000.0520
 

【半透明】

型番容量(L)サイズ(mm)厚み(mm)入数(枚)
EA995AD-4630500×6000.0330
EA995AD-4745650×8000.0330
EA995AD-4870800×9000.0430
EA995AD-4990900×1,0000.0520
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
入数
商品詳細種別
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
透明
30
30枚
ごみ袋(30L)
500×600×0.03

1パック

30個入り

560( 616円 )

1日目

一部当日出荷可能

透明
45
30枚
ごみ袋(45L)
650×800×0.03

1パック

30個入り

760( 836円 )

1日目

一部当日出荷可能

透明
70
30枚
ごみ袋(70L)
800×900×0.04

1パック

30個入り

1,450( 1,595円 )

1日目

一部当日出荷可能

透明
90
20枚
ごみ袋(90L)
900×1000×0.05

1パック

20個入り

1,500( 1,650円 )

1日目

一部当日出荷可能

半透明
30
30枚
ごみ袋(30L)
500×600×0.03

1パック

30個入り

560( 616円 )

1日目

一部当日出荷可能

半透明
45
30枚
ごみ袋(45L)
650×800×0.03

1パック

30個入り

760( 836円 )

1日目

一部当日出荷可能

半透明
70
30枚
ごみ袋(70L)
800×900×0.04

1パック

30個入り

1,450( 1,595円 )

1日目

一部当日出荷可能

半透明
90
20枚
ごみ袋(90L)
900×1000×0.05

1パック

20個入り

1,500( 1,650円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエチレン製のため絶縁性、防水性に優れており、耐薬品性も高いです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ごみ袋(30~90L)

ごみ袋(30~90L)

    アスベスト回収袋 黄色 大(V)

    アスベスト回収袋 黄色 大(V)

      業務用ひも付ポリ袋 透明

      業務用ひも付ポリ袋 透明

        90L ごみ袋(青/半透明/200枚)

        90L ごみ袋(青/半透明/200枚)

          メーカー エスコ 島津商会 トラスコ中山 エスコ
          通常価格 560円 8,681円 2,357円 15,678円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能
          商品タイプ ゴミ袋 アスベスト回収袋 回収袋 ゴミ袋
          材質(本体) 低密度ポリエチレン(LLDPE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) その他

          ごみ袋(30~90L)のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
          ゴミ収集の袋として
          評価 5.0満足度:5.02022/11/29
          容量も充分で、丈夫なのでたくさん詰めても破れたりする事なく安心して使えます。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ゴミ袋
          評価 5.0満足度:5.02022/09/19
          空になったペール缶をゴミ箱に使用しており、
          30Lがジャストサイズでした。
          商品はそれなりに厚みがあり、
          簡単に破けてしまう様な事がない良い物です。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ごみ袋
          評価 5.0満足度:5.02022/08/18
          この商品は社内で紙ごみやウエス等といった普通のごみを捨てるために使用しています。肉厚なので丈夫ですし、会社で使用するのにはぴったりな商品だと思います。エコマークもついているポリエチレン製の袋なので、有害物質も出ない良いものだと思います。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました