(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

130x130x180mm ダストボックス(ステンレス製)

130x130x180mm ダストボックス(ステンレス製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,529円
税込単価
2,782円

【商品仕様】・材質…ステンレス・重量…約295g・容量…約1.4L・サイズ…直...

詳細情報を確認する

  • 重量:
    約295g
  • サイズ:
    φ130×180(H)mm
  • 材質:
    ステンレス
  • 容量:
    約1.4L

型番

EA995A-21A 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

重量約295gサイズφ130×180(H)mm
材質ステンレス容量約1.4L

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA995A-21A

1個

2,529( 2,782円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス
・重量…約295g
・容量…約1.4L
・サイズ…直径130×180(H)mm
・JAN:4548745014396

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

130x130x180mm ダストボックス(ステンレス製)の型番EA995A-21Aのページです。
型番EA995A-21Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

130x130x180mm ダストボックス(ステンレス製)

130x130x180mm ダストボックス(ステンレス製)

    90L 丸型ダストボックス

    90L 丸型ダストボックス

      ベルク 丸型ペール 35N・45N(グリップタイプ)

      ベルク 丸型ペール 35N・45N(グリップタイプ)

        くず入れ丸型

        くず入れ丸型

          ベルク 丸型ペール 70N・90N(グリップタイプ)

          ベルク 丸型ペール 70N・90N(グリップタイプ)

            ダストボックス(蓋付/ブルー)

            ダストボックス(蓋付/ブルー)

              テラモト ステンレスペール

              テラモト ステンレスペール

                433x630mm [ステンレス製]ごみかご

                433x630mm [ステンレス製]ごみかご

                  475x650mm [ステンレス製]ごみかご

                  475x650mm [ステンレス製]ごみかご

                    メーカー エスコ エスコ リス リス リス エスコ テラモト エスコ エスコ
                    通常価格 2,529円 9,690円 3,214円 676円 1,857円 6,800円 21,580円 24,090円 30,080円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 10日目   4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    重量 約295g 3.1kg - - - - - 2.5kg 3.1kg
                    サイズ φ130×180(H)mm - - - - - - - -
                    材質 ステンレス 再生ポリプロピレン - - - ポリプロピレン - 網:ステンレス(SUS304)(0.8×7×14mm)、脚:EVA樹脂 網:ステンレス(SUS304)(0.8×7×14mm)、脚:EVA樹脂
                    容量 約1.4L - - - - - - - -

                    130x130x180mm ダストボックス(ステンレス製)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト