(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25ton/230-455mm トラックジャッキ(エアー式)

25ton/230-455mm トラックジャッキ(エアー式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
92,730円
税込単価
102,003円

【商品仕様】・使用エアー圧力…0.8/1.0MPa・ナイロン車輪付ですので移動...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 揚力(kN(t)):
    250(25)
  • ストローク(mm):
    225
  • 使用エアー圧力:
    0.8~1.0MPa
  • 最低高:
    230mm
  • 最大揚高:
    455mm
  • 重量(kg):
    18.5
  • メーカー型番:
    APJ-250
  • メーカー:
    マサダ製作所

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA993LN-25 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

25ton/230-455mm トラックジャッキ(エアー式) 取扱説明書25ton/230-455mm トラックジャッキ(エアー式) 取扱説明書2
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプジャッキ揚力(kN(t))250(25)
ストローク(mm)225使用エアー圧力0.8~1.0MPa
最低高230mm最大揚高455mm
重量(kg)18.5メーカー型番APJ-250
メーカーマサダ製作所 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA993LN-25

1個

92,730( 102,003円 )

2日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用エアー圧力…0.8/1.0MPa
・ナイロン車輪付ですので移動が容易です。
・能力…25t
・最大揚高…455mm
・最低高…230mm
・重量…18.5kg
・JAN:4548745450644

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

25ton/230-455mm トラックジャッキ(エアー式)の型番EA993LN-25のページです。
型番EA993LN-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25ton/230-455mm トラックジャッキ(エアー式)

25ton/230-455mm トラックジャッキ(エアー式)

    エアーポータブルジャッキ

    エアーポータブルジャッキ

      3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

      3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

        インフレータブルマットジャッキ

        インフレータブルマットジャッキ

          1.0ton/121-381mmパンタグラフジャッキ(油圧式)

          1.0ton/121-381mmパンタグラフジャッキ(油圧式)

            10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

            10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

              20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール)

              20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール)

                油圧ジャッキ(超小型)

                油圧ジャッキ(超小型)

                  ダイキ 油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付

                  ダイキ 油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付

                    ポート穴付油圧ジャッキ

                    ポート穴付油圧ジャッキ

                      ミニタイプ油圧ジャッキ

                      ミニタイプ油圧ジャッキ

                        ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキサイドレバー10tクリーンルーム仕様

                        ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキサイドレバー10tクリーンルーム仕様

                          2段式 低床ミニジャッキサイドレバー10ton

                          2段式 低床ミニジャッキサイドレバー10ton

                            メーカー エスコ マサダ製作所 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ダイキ マサダ製作所 マサダ製作所 ダイキ ダイキ
                            通常価格 92,730円 88,830円 52,180円 280,250円 26,880円 51,390円 59,950円 23,910円 165,673円 47,439円 21,128円 81,030円 75,827円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   8日目   4日目  
                            商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ - ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                            揚力(kN(t)) 250(25) 250(25) 30(3) - 10(1) 100(10) 200(20) 50(5) 14(1.4) - - - 100(10)
                            ストローク(mm) 225 120 150 - 260 100 232 - 290 - - 60 60
                            使用エアー圧力 0.8~1.0MPa - - - - - 0.71~1.02MPa - - - - - -
                            最低高 230mm - 120mm - - 120mm 244mm - - - - - -

                            25ton/230-455mm トラックジャッキ(エアー式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト