(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低床トロリージャッキ(エアー式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低床トロリージャッキ(エアー式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
164,750円
税込単価
181,225円

【特長】エアー・手動兼用で足踏みペダル付の低床トロリージャッキです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 幅:
    218mm
  • 使用エアー圧力:
    0.8~1.0MPa
  • ハンドル長さ:
    1050mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA993LK-5 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用エアー圧力:0.8~1.0MPa
  • スチール製車輪
低床トロリージャッキ(エアー式)  特長

規格表

型番能力(t)揚高(mm)幅(mm)重量(kg)サイズ(mm)
W×D×H
ハンドル長(mm)
EA993LK-3398~61321890417×1,367×1351,050
EA993LK-55115~525218102440×1,299×1501,050

使用方法・使用事例

使用方法

低床トロリージャッキ(エアー式)  手順
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
揚力(kN(t))
ストローク(mm)
最低高
最大揚高
サイズ(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA993LK-5

50(5)
410
115mm
525mm
440(W)×1299(D)×150(H)
102

1個

164,750( 181,225円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】エアー・手動兼用で足踏みペダル付の低床トロリージャッキです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低床トロリージャッキ(エアー式)の型番EA993LK-5のページです。
型番EA993LK-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低床トロリージャッキ(エアー式)

低床トロリージャッキ(エアー式)

    2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)

    2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)

      車輌用アルミジャッキ

      車輌用アルミジャッキ

        エアーサービスジャッキ

        エアーサービスジャッキ

          車輌用ジャッキ サービスジャッキ

          車輌用ジャッキ サービスジャッキ

            車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

            車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

              ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4ton

              ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4ton

                車輌用ジャッキ トローリージャッキ(低床タイプ)

                車輌用ジャッキ トローリージャッキ(低床タイプ)

                  パンタグラフジャッキ_ハンドル

                  パンタグラフジャッキ_ハンドル

                    パンタグラフジャッキ

                    パンタグラフジャッキ

                      3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

                      3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

                        イーグル リフティングジャッキ

                        イーグル リフティングジャッキ

                          ハイミッションジャッキ

                          ハイミッションジャッキ

                            メーカー エスコ エスコ マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 ダイキ バーコ KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) エスコ 今野製作所 マサダ製作所
                            通常価格 141,620円 56,560円 47,184円 104,129円 41,051円 132,544円 90,759円 46,403円 1,020円 3,583円 52,180円 221,071円 158,999円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   4日目~   4日目~   3日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   8日目  
                            商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ その他 ジャッキ ジャッキ - ジャッキ
                            218mm 285mm - - - - - - - - - - -
                            使用エアー圧力 0.8~1.0MPa - - - - - - - - - - - -
                            ハンドル長さ 1050mm 1210mm - - - - - - - - - - -

                            低床トロリージャッキ(エアー式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA993LK-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            揚力
                            (kN(t))
                            ストローク
                            (mm)
                            最低高 最大揚高 サイズ(mm) 重量(kg)

                            141,620円

                            ( 155,782円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            30(3)51598mm613mm417(W)×1367(D)×135(H)90

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました