(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インフレータブルマットジャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インフレータブルマットジャッキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
280,250円 ~ 405,300円  特別価格 
税込価格
308,275円 ~ 445,830円  特別価格 

・エアー又はチッソガスで膨らませるだけでジャッキアップが可能です・使用ガスによ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 商品詳細種別:
    インフレータブルマットジャッキ
  • 材質:
    アラミド(本体)
  • 最高エアー圧力:
    約0.8MPa

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

インフレータブルマットジャッキ 取扱説明書インフレータブルマットジャッキ 取扱説明書2
商品情報を表示

型番リスト

型番
揚力(kN)
ストローク(mm)
重量
サイズ
揚高
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
110
164.6
6.4kg
381×381mm
25.4~190mm

1個

280,250円

229,440

( 252,384円 )

1日目

190
214.6
11.4kg
508×508mm
25.4~240mm

1個

405,300円

330,562

( 363,618円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・エアー又はチッソガスで膨らませるだけでジャッキアップが可能です
・使用ガスによって接続方法が異なります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インフレータブルマットジャッキ

インフレータブルマットジャッキ

    25ton/230-455mm トラックジャッキ(エアー式)

    25ton/230-455mm トラックジャッキ(エアー式)

      3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

      3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

        ジャッキ・プレート

        ジャッキ・プレート

          リプラギジャッキプレート

          リプラギジャッキプレート

            φ140x19mm ラバーパット(ガレージジャッキ用)

            φ140x19mm ラバーパット(ガレージジャッキ用)

              ダイキ 油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付

              ダイキ 油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付

                油圧式ハンディロードセル

                油圧式ハンディロードセル

                  油圧ジャッキ(超小型)

                  油圧ジャッキ(超小型)

                    20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール)

                    20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール)

                      油圧ジャッキ(2~50t)

                      油圧ジャッキ(2~50t)

                        超小型電動油圧ポンプ2L

                        超小型電動油圧ポンプ2L

                          樹脂製角材[リプラギ]

                          樹脂製角材[リプラギ]

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ダイキ マサダ製作所 エスコ エスコ エスコ ダイキ エスコ
                            通常価格 280,250円 92,730円 52,180円 20,850円 8,960円 1,799円 165,673円 353,925円 23,910円 59,950円 16,200円 147,136円 1,400円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ジャッキ - - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 インフレータブルマットジャッキ - - - - - - - - - - - -
                            材質 アラミド(本体) - - - - - - - - - - - -
                            最高エアー圧力 約0.8MPa - - - - - - - - - - - -

                            インフレータブルマットジャッキのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました