(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホイールジャッキラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホイールジャッキラック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
25,940円 24,318円
税込単価
28,534円 26,750円

【商品仕様】・適合品番…EA993DH-6W用収納ラック・収納台数…4台まで可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    スチール
  • 商品詳細種別:
    ホイールジャッキラック
  • サイズ(mm):
    680(W)×420(D)×175(H)
  • 収納台数:
    4台まで可能
  • 適合品番:
    EA993DH-5W、-5S、-7W、-7S用収納ラック
  • 重量(kg):
    7.24
  • 注意:
    【お客様組立品】

型番

EA993DH-20 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

ホイールジャッキラック 取扱説明書
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA993DH-20

1個

25,940円

24,318

( 26,750円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合品番…EA993DH-6W用収納ラック
・収納台数…4台まで可能
・サイズ…680(W)×420(D)×175(H)mm
・重量…7.24kg
・自在キャスター(直径75mm)×4個付
・材質…スチール
・JAN:4518340873285

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイールジャッキラックの型番EA993DH-20のページです。
型番EA993DH-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホイールジャッキラック

ホイールジャッキラック

    3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

    3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

      20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール)

      20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール)

        リプラギジャッキプレート

        リプラギジャッキプレート

          10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

          10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

            714kg ホイールジャッキ(GOJAK/2個組)

            714kg ホイールジャッキ(GOJAK/2個組)

              パンタグラフジャッキ_ハンドル

              パンタグラフジャッキ_ハンドル

                パンタグラフジャッキ

                パンタグラフジャッキ

                  AXLEスタンド

                  AXLEスタンド

                    マイティージャッキ

                    マイティージャッキ

                      10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)

                      10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)

                        超小型電動油圧ポンプ2L

                        超小型電動油圧ポンプ2L

                          油圧ジャッキ(2~50t)

                          油圧ジャッキ(2~50t)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) エスコ 日平機器 エスコ ダイキ エスコ
                            通常価格 25,940円 52,180円 59,950円 8,960円 51,390円 132,120円 1,020円 3,583円 15,400円 88,480円 66,650円 147,136円 16,200円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 ジャッキ ジャッキ その他 ジャッキ ジャッキ その他 ジャッキ その他 ジャッキ ジャッキ その他 ジャッキ
                            その他 オプション - - オプション - - オプション - オプション - - オプション -
                            材質 スチール - - 廃プラスチック - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 ホイールジャッキラック - - リプラギジャッキプレート - ホイールジャッキ - - スタンド - - - 油圧ジャッキ(2~50t)
                            サイズ(mm) 680(W)×420(D)×175(H) - - 300×360 - - - - - - - - -

                            ホイールジャッキラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました