(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フック付ロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フック付ロープ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,790円
税込単価
16,269円

【特長】片側にフックが付いた牽引ロープ【用途】建設工事、塗装工事、荷台の固定に...

詳細情報を確認する

型番

EA988ME-115 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ポリエステル
  • 構造:三つ打
  • サイズ:EA988ME-106/φ12.7mm×6m、EA988ME-115/φ12.7mm×15m
  • 引張強度:7.35kN
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA988ME-115

Φ12.7×15

1個

14,790( 16,269円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
片側にフックが付いた牽引ロープ
【用途】建設工事、塗装工事、荷台の固定に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック付ロープの型番EA988ME-115のページです。
型番EA988ME-115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック付ロープ

フック付ロープ

    1470-1980mm セーフティーツールランヤード

    1470-1980mm セーフティーツールランヤード

      セーフティーループ レッド,ブラック

      セーフティーループ レッド,ブラック

        蓄光セーフティコード ハイルミナス(ステンレスワイヤ芯)

        蓄光セーフティコード ハイルミナス(ステンレスワイヤ芯)

          990-1420mm セーフティーツールランヤード,使用荷重:約2.72kg

          990-1420mm セーフティーツールランヤード,使用荷重:約2.72kg

            380-1480mm セーフティーループ(フック) EA983SM-116

            380-1480mm セーフティーループ(フック) EA983SM-116

              250mm セーフティーリストランヤード

              250mm セーフティーリストランヤード

                セーフティーループ(スリム)

                セーフティーループ(スリム)

                  1040-1142mm セーフティーツールランヤード

                  1040-1142mm セーフティーツールランヤード

                    ショルダーストラップ

                    ショルダーストラップ

                      超太セーフティコード ハイストロング(ステンレスワイヤー入)

                      超太セーフティコード ハイストロング(ステンレスワイヤー入)

                        フリーループ

                        フリーループ

                          四角コイルセーフティコード ハイスクエア(ステンレスワイヤ芯)

                          四角コイルセーフティコード ハイスクエア(ステンレスワイヤ芯)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ トップ工業 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トップ工業 ミトロイ トップ工業
                            通常価格 7,850円 7,040円 1,860円 3,100円 3,760円 984円 1,690円 1,628円 2,810円 2,487円 3,950円 1,063円 2,143円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目   1日目  
                            商品タイプ ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード
                            種類 3つ打 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリエステル その他 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ ポリエステル 芯:ステンレスワイヤ ポリエステル 芯:ステンレスワイヤ その他 その他 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ
                            引張強度 7.35kN - - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 フック付ロープ - セーフティーループ - - - - セーフティーループ(スリム) - - - - -

                            フック付ロープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA988ME-106
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)

                            7,850円

                            ( 8,635円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            Φ12.7×6

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました