(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

66mm/2車アイ ナイロンプーリー

66mm/2車アイ ナイロンプーリー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,580円
税込単価
2,838円

【商品仕様】・材質…ナイロン・使用荷重…50kgf・車径…66mm・使用ロープ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    プーリー
  • 重量:
    147g
  • 全長:
    125mm
  • 材質:
    ナイロン
  • 使用荷重:
    50kgf
  • 使用ロープ径:
    ~9mmまで
  • 車径(mm):
    66mm

型番

EA987HK-3 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイププーリー重量147g
全長125mm材質ナイロン
使用荷重50kgf使用ロープ径~9mmまで
車径(mm)66mm - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987HK-3

1個

2,580( 2,838円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ナイロン
・使用荷重…50kgf
・車径…66mm
・使用ロープ径…/9mmまで
・全長…125mm
・重量…147g
・JAN:4518340882966

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

66mm/2車アイ ナイロンプーリーの型番EA987HK-3のページです。
型番EA987HK-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

66mm/2車アイ ナイロンプーリー

66mm/2車アイ ナイロンプーリー

    強力型フック付滑車

    強力型フック付滑車

      フック付滑車 スナッチタイプ

      フック付滑車 スナッチタイプ

        エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

        エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

          100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)

          100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)

            [ステンレス製]滑車(2車)

            [ステンレス製]滑車(2車)

              75mm シャックル式サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)

              75mm シャックル式サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 2,580円 7,480円 5,330円 170円 8,240円 14,500円 17,953円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                商品タイプ プーリー 滑車 滑車 プーリー 滑車 滑車 滑車
                重量 147g - - - 1.8kg - 1.19kg
                全長 125mm - - - 225mm - 192mm
                材質 ナイロン スチール スチール 本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン スチール 鍛造ステンレス(SUS316) SUS304
                使用荷重 50kgf - - - - - -

                66mm/2車アイ ナイロンプーリーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト